エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レバー(AT-400番台)

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

照光式ロッカスイッチ用・パドルタイプ・照光用・MLWシリーズ用の付属品(レバー)です。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

AT-426-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-426-Rの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
適合シリーズ
MLW
適合機種
照光式ロッカスイッチ
特長
パドルタイプ
寸法(mm)
15.6×15.6×25
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AT-426-R

RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

照光式ロッカスイッチ用・パドルタイプ・照光用・MLWシリーズ用の付属品(レバー)です。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー(AT-400番台)の型番AT-426-Rのページです。 型番AT-426-Rに関する仕様情報を記載しております。
レバー(AT-400番台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバー(AT-400番台)
ボタン(JPシリーズ)
ボタン(AT-400番台)
ボタン(AT-4000番台)
部品類(AT-4000番台)
取付部品類(AT-500番台)スイッチ用
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格267123 -15 -24 -24 -29 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
適合シリーズMLWJP----
適合機種照光式ロッカスイッチ押ボタンスイッチ----
特長パドルタイプ角形----
寸法(mm)15.6×15.6×2518×22×6.8----

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト