17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

遮断機(補助接点・警報接点)

遮断機(補助接点・警報接点)
通常単価(税別)
1,7542,583
税込単価
1,9292,841
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MCCB、ELCBの状態を外部に表示する装置の配線用遮断器。【特長】・容易に付属装置の取付けが可能。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、一部の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

適合ブレーカ取付方式型式
タイプノーヒューズブレーカ漏電ブレーカ
高遮断容量タイプABS-53C
ABS-63C
ABS-103C
EBS-53C
EBS-63C
EBN-103C
リードワイヤ(左取付)AX-RW
分電盤タイプABS-3□FB
ABS-5□FB
ABS-10□FB
EBS-3□FB
EBS-5□FB
EBS-10□FB
リードワイヤAX-23RW
ターミナルブロックAX-23RB

補助接点(AX)

適合ブレーカ取付方式型式
タイプノーヒューズブレーカ漏電ブレーカ
高遮断容量タイプABS-5□C
ABS-6□C
ABS-10□C
-リードワイヤ(右取付)AL-TW
分電盤タイプABS-33FB
ABS-53FB
ABS-102FB
ABS-103FB
EBS-33FB
EBS-53FB
EBS-102FB
EBS-103FB
リードワイヤAL-23RW
ターミナルブロックAL-23RB

警報接点(AL)

ACDC
使用電圧(V)開閉電流(A)使用電圧(V)開閉電流(A)
抵抗負荷誘導負荷抵抗負荷誘導負荷
125533043
250321250.40.4
2500.20.2

補助接点、警報接点の定格

型番リスト

表示件数

取付方式

適合タイプ

適合ノーヒューズ遮断器

適合漏電遮断器

最小発注数量
リードワイヤ
FBタイプ(分電盤用)
ABS-32FB、ABS-52FB
EBS-32FB、EBS-52FB
1個
リードワイヤ
FBタイプ(分電盤用)
ABS-33FB、ABS-53FB、ABS-102FB、ABS-103FB
EBS-33FB、EBS-53FB、EBS-102FB、EBS-103FB
1個
リードワイヤ(右側取付用)
高遮断容量タイプ
ABS-5□C、ABS-6□C、ABS-10□C
EBS-53C、EBS-63C、EBN-103C
1個
ターミナルブロック
FBタイプ(分電盤用)
ABS-3□FB、ABS-5□FB、ABS-10□FB
EBS-3□FB、EBS-5□FB、EBS-10□FB
1個
リードワイヤ
FBタイプ(分電盤用)
ABS-3□FB、ABS-5□FB、ABS-10□FB
EBS-3□FB、EBS-5□FB、EBS-10□FB
1個
リードワイヤ(左側取付用)
高遮断容量タイプ
ABS-5□C、ABS-6□C、ABS-10□C
EBS-53C、EBS-63C、EBN-103C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,754
( 1,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,754
( 1,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,016
( 2,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,583
( 2,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,121
( 2,333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MCCB、ELCBの状態を外部に表示する装置の配線用遮断器。
【特長】
・容易に付属装置の取付けが可能。
・AX(補助接点)は遮断器のON、OFF状態を外部に表示するために使う装置。
・AL(警報接点)は遮断器のTRIP状態を外部に表示するために使う装置。
【用途】
・補助接点は遮断器のON、OFF状態を、警報接点は遮断器のTRIP状態を外部に表示に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、一部の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮断機(補助接点・警報接点)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮断機(補助接点・警報接点)
遮断機オプション
警報・補助スイッチ
漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバー
分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板
外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)
メーカーLS ELECTRIC (旧LS産電)Eaton三菱電機三菱電機富士電機機器制御三菱電機
通常価格1,754-1,152 -2,420 -112 -1,313280 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
区分内部付属オプションその他内部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類補助・警報接点ユニットその他補助・警報接点ユニット端子カバー取付台・取付板・取付枠-
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング