17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 極数

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

通常単価(税別)
4,6947,518特別価格
税込単価
5,1638,270特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PSE対応の高信頼性ノーヒューズブレーカ。【特長】・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D60)。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)の外形図と仕様について

寸法図

寸法図

特長

  • 定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心。
  • 定格電流15~100Aまでラインナップが充実。
  • 容易に付属装置の取付が可能。
  • 認証試験を通じたCEマーキング対応品。
タイプアンペアフレーム相数定格遮断電流
(220V時)
定格電流型式
標準タイプ50AF単相35kA15AABS52C-15A
20AABS52C-20A
30AABS52C-30A
40AABS52C-40A
50AABS52C-50A
60AF60AABS62C-60A
100AF75AABN102C-75A
100AABN102C-100A
50AF三相35kA15AABS53C-15A
20AABS53C-20A
30AABS53C-30A
40AABS53C-40A
50AABS53C-50A
60AF60AABS63C-60A
100AF75AABN103C-75A
100AABN103C-100A
アンペアフレーム50AF60AF100AF
タイプ標準形
型式ABS52CABS53CABS62CABS63CABN102CABN103C
定格極数232323
定格電流(A)15,20,30,40,506075,100
定格電圧AC(V)690690690
定格電圧DC(V)500500500
定格絶縁電圧V750750750
定格インパルス電圧KV888
定格遮断容量(KA)
JIS C8370
IEC60947-2
AC600V555
AC480/500V101010
AC460V181818
AC415V181818
AC380V222222
AC220V353535
DC250V101010
DC125V101010
開閉寿命(回)機械的250002500025000
電気的100001000010000
外形寸法図(mm)a507550755075
b130130130
C1606060
C2646464
d828280
製品重量(kg)0.50.70.50.70.50.7
設置方式ネジ取付ネジ取付ネジ取付
付属装置補助接点AX取付可能取付可能取付可能
警報接点AL
外部操作ハンドル D(表面取付形)
外部操作ハンドル E(延長形)
端子カバー ショートタイプ
端子カバー ロングタイプ
取得規格電気用品安全法取得取得取得
CEマーキング

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

最小発注数量
100AF
2
75
50
80
1個
100AF
2
100
50
80
1個
100AF
3
75
75
80
1個
100AF
3
100
75
80
1個
50AF
2
15
50
82
1個
50AF
2
40
50
82
1個
50AF
2
50
50
82
1個
50AF
3
15
75
82
1個
50AF
3
20
75
82
1個
50AF
3
30
75
82
1個
50AF
3
40
75
82
1個
50AF
3
50
75
82
1個
60AF
3
60
75
82
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5184,886
( 5,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5184,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,447
( 7,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,447
( 7,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6942,581
( 2,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6941,408
( 1,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6942,816
( 3,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1743,704
( 4,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,174
( 6,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1741,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,174
( 6,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,174
( 6,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,8574,114
( 4,525 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PSE対応の高信頼性ノーヒューズブレーカ。
【特長】
・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D60)。
・30AF~100AFまで同一サイズで取付けサイズの互換性が高く、設計時の大幅なレイアウト変更が不要。
・PSE(電気用品安全法)の認定を取得。
・分電盤用ブレーカーなのにアクセサリー交換ができる。
・MCCBとELCBの外形寸法が同じ。
・定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心です。
・定格電流15A~100Aまでラインナップを充実させました。
・容易に付属装置の取付が可能です。
・認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
【用途】
・配電盤や装置に使用し短絡や過電流から負荷側の装置保護として利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
ノーヒューズブレーカ NCS-F
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
ノーヒューズブレーカ NCS-S
ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)
メーカーLS ELECTRIC (旧LS産電)日東工業河村電器産業日東工業河村電器産業LS ELECTRIC (旧LS産電)
通常価格4,694-1,6503,2205,620 -1,000 -3,035 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)352.52.552.5-
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法ネジ止めプラグインタイプその他DINレール取付その他DIN/ネジ止め
接続方式表面型表面型表面型さし込形表面型表面型
代表規格PSE / CEPSEPSEPSEPSEPSE / CE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト