17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • コネクタ種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

通常単価(税別)
212606
税込単価
233667
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適なコネクタ。【特長】・プリント基板上でスイッチを...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PSシリーズ 短絡用コネクタの仕様

外観

外観

定格電流3A
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
絶緑抵抗1000MΩ以上
接触抵抗20mΩ以下
使用温度-55℃~+85℃
短絡用ソケット

短絡用ソケット

ストレートピンヘッダ(1列型)

ストレートピンヘッダ(1列型)

ストレートピンヘッダ(2列型)

ストレートピンヘッダ(2列型)

短絡用ソケット外形図

短絡用ソケット外形図

ストレートピンヘッダ(1列型)

ストレートピンヘッダ(1列型)

外形図
(注1)寸法1.27mmは、30極の場合の両端寸法で、掲載の極数は30極より切断のため任意とする。

ストレートピンヘッダ(2列型)

ストレートピンヘッダ(2列型)

外形図
(注1)寸法1.27mmは、60極の場合の両端寸法で、掲載の極数は60極より切断のため任意とする。

極数品名AB
1列型2列型1列型2列型
-10-PS-10PF-D4T1-PKL110.1612.7
-16-PS-16PF-D4T1-PKL117.7820.32
1530PS-15PF-S4T1-PKL1PS-30PF-D4T1-PKL135.5638.1

型番リスト

表示件数

ピン数

コネクタ種類

RoHS?最小発注数量
10
2列型
10
5個
15
1列型
10
2個
16
2列型
10
1個
30
2列型
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適なコネクタ。
【特長】
・プリント基板上でスイッチを使用せずに回路の変更や切替が出来る短絡用ソケット。
・専用ロープロファイルピンヘッダ。
・取扱い容易で作業性もよく、経済的価格で利用可能。
・ソケットは、バネ特性を生かした2点接触構造のソケットコンタクトを内蔵した高信頼型。
・ピンヘッダは、インシュレータのコンタクト間にカット溝が有り、必要極数に切断して使用可能。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)
プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-ST
JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ
プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-G
プリント基板用コネクタ FK-MC 0.5/..-ST
JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ
メーカー日本航空電子工業フエニックス・コンタクト日本圧着端子製造フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト日本圧着端子製造
通常価格212-504 -122440 -640 -629
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対電線対基板対基板対電線
使用電流(A)38AC/DC784AC/DC7
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズPSその他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング