エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コンタクト引抜工具 JET-16

通常単価(税別)
57,120
税込単価
62,832
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンタクト引抜工具です。【特長】・誤配線や回路変更等のため、コンタクトを引き抜く必要が生じた場合に用い...

詳細を確認
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番:

JET-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JET-16の仕様・寸法情報

適用シリーズ
その他
種類
ピン・ソケット兼用
特徴
AWG24~14用
適用シリーズ
QE
コンタクトサイズ
14~20
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
JET-16

適用シリーズ

種類

特徴

適用シリーズ

コンタクトサイズ

RoHS?最小発注数量
その他
ピン・ソケット兼用
AWG24~14用
QE
14~20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,120
( 62,832 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンタクト引抜工具です。
【特長】
・誤配線や回路変更等のため、コンタクトを引き抜く必要が生じた場合に用いるコンタクト引抜工具です
・工具先端をコネクタ嵌合面から挿入し、コンタクト付属のクリップを閉じて突き当るまで押し込み、次に押し出しノブを押し出すと、コンタクトは後方に抜け出てきます
・工具先端を押し込む時、押し出しノブを押したまま挿入すると、クリップを破損する場合がありますので、工具ボディ部を強く押し、先端を完全に押入してからノブを押して下さい

ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクト引抜工具 JET-16 の型番JET-16のページです。 型番JET-16に関する仕様情報を記載しております。
コンタクト引抜工具 JET-16 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクト引抜工具 JET-16
引抜工具(コンタクト用)
MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(コンタクト引抜工具)
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コンタクト 引抜工具
CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具
バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具
メーカー日本航空電子工業ワイドミュラーミスミTE Connectivityフジクラ(旧:第一電子工業)オムロン
通常価格57,1209,1678434,00339,817 -403
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト