エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JL05シリーズ コンタクト挿入工具

通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンタクト挿入工具です【特長】・#16又は#20コンタクトをインシュレータに装着する際、素手での装着が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

JIET-D*C-20
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIET-D*C-20の仕様・寸法情報

用途
AWG26~18用
適用電線サイズ(mm2)
特記無し
コンタクトサイズ
20
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
JIET-D*C-20
RoHS?最小発注数量
10
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンタクト挿入工具です

【特長】
・#16又は#20コンタクトをインシュレータに装着する際、素手での装着が困難な場合に用いるコンタクト挿入工具です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JL05シリーズ コンタクト挿入工具の型番JIET-D*C-20のページです。 型番JIET-D*C-20に関する仕様情報を記載しております。
JL05シリーズ コンタクト挿入工具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
端子の引抜に
4
満足度:4.0
金属製の引抜工具は価格が高いのでこちらの工具を購入しました。耐久性はあまりありませんが、少ない本数の作業には十分でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JL05シリーズ コンタクト挿入工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカー日本航空電子工業ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格11535,001122,890 -203,634 -35,001102,751
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途AWG26~18用手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
適用電線サイズ(mm2)特記無し-----
コンタクトサイズ20-----

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング