エレクトロニクス部品技術窓口
M22520型の手動式圧着工具。 【特長】 ・ロケーターを変える事で、様々な形状、サイズのコンタクトを...
詳細を確認
商品イメージ
| 工具品名 | 適用コンタクト 品名 | 適用電線 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工具本体 | ロケータ | AWG No. | 導体断面積 | |
| M22520/1-01 | JP-JL05-12 | CONT-JL05-12P-C1-10 CONT-JL05-12S-C1-10 | #12~#16 | 3.5~1.25mm2 |

1.電線の被覆むきの際、導体に傷がついたり、切れたり、乱れていないかを点検。

2.工具本体の圧着部にロケータを装着。ガイドピンに沿って取付け、ヘッド上部の2ヶ所のネジで固定。尚、真ん中のネジは、ロケータを取付けた際、X-X軸とY-Y軸が垂直になるように調整するネジ。ロケータ取り付け時に、本体とのスキマの具合によって調整。

コンタクトのピンとソケットは全長が異なるため、コンタクトに合わせてロケータ内のコンタクト受台の前後を入れ替える。コンタクト受台の入れ替えは、押えネジとスプリングを外して行う。

3.工具にロケータを取付けた後、位置決め番号をNo.6にセットする。

4.コンタクトを挿入する前にハンドルを開放状態にする。未開放のままではコンタクトが挿入できない。ハンドルを徐々に締めつけ、いっぱい迄締めつけてからそのままハンドルを離すとハンドルは自動的に戻り開放状態になる。

5.圧着するコンタクトを工具の圧着部孔に入れる。

6.コンタクト圧着部孔に電線を完全に奥まで挿入する。芯線が乱れているものは、予め矯正し、コンタクト孔の外に出ないように注意すること。

7.電線がコンタクトから抜け出さないように、軽く押し付けながらハンドルを徐々に握りしめ、ラチェットが外れるまで締め付ける。この状態で圧着は完了。完了したら手を緩める。ハンドルは自動的に戻り、ケーブルを軽く引っ張ると取り出すことが可能。

8.初めに、圧着されたコンタクトの横穴を覗いて、電線が横穴より深く挿入されているか確認すること。穴より浅ければ不完全で、接触抵抗に影響を生じること有り。次に、圧着された部分に割れがないか、曲がりがないか確認。これらは正常な圧着方法であれば発生しない。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170,167円 ( 187,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
170,167円 ( 187,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
M22520型の手動式圧着工具。
【特長】
・ロケーターを変える事で、様々な形状、サイズのコンタクトを圧着することが可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5559/5557コネクタ オリジナル手動圧着工具
4.3通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ミニユニバーサル・メーテンロック オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,876円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
3.3通常価格(税別):19,875円

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
3通常価格(税別):19,876円

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
VHコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,876円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円