17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 定格出力電流2 DC12Vの時(A)

    ~mm
  • 定格出力電流3 DC5Vの時(A)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)

通常単価(税別)
2,3806,090
税込単価
2,6186,699
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

制御盤内のリレーやセンサの補助電源に最適。【特長】・高さ90mm、奥行100mmの小型タイプ。・10W...

詳細を確認
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

表示件数

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 幅

(mm)

定格出力電流2 DC12Vの時

(A)

定格出力電流3 DC5Vの時

(A)

最小発注数量
10
DC5V
2
22.5
-
2
1個
10
DC12V
0.84
22.5
0.84
-
1個
20
DC5V
3
22.5
-
3
1個
20
DC12V
1.67
22.5
1.67
-
1個
40
DC5V
6
40
-
6
1個
40
DC12V
3.33
40
3.33
-
1個
60
DC5V
10
40
-
10
1個
60
DC12V
5
40
5
-
1個
100
DC12V
7.5
55
7.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

制御盤内のリレーやセンサの補助電源に最適。
【特長】
・高さ90mm、奥行100mmの小型タイプ。
・10W/20Wタイプは幅22.5mmで省スペース化に貢献。
・35mmDINレールに装着。
・スクリュー式端子なので接続簡単。
・樹脂ケース(10~100W)。

ご注意

  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
デジタル入出力の電源として使用しました
4
満足度:4.0
デジタル入出力の電源として使用しました。探していた形と一致したためこのスイッチング電源を購入しました。問題なく使用できた...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤内の電源に
5
満足度:5.0
安価で耐久性もあるので継続して購入しています。 直列運転にも対応しているので応用が利きます。
0人が参考にしています。
RaspberryPiの電源用
4
満足度:4.0
RaspberryPiの電源用問題なく動作しています。 RaspberryPi3は負荷がかかったときは2.5Aぐらい使う...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)
スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)
DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
メーカーミンウェルミスミTDKラムダミンウェルワゴワゴ
通常価格2,380-2,380 -27,550 -2,527 -7,293 -9,216 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付き本体カバー付きDINレール直付け
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC/DC
入出力端子形状欧州方式欧州方式欧州方式ネジネジ欧州方式
寸法 高さ(mm)9090129309956
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト