エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DR-15-24
2020年04月に販売終了となりました。
推奨代替品は<HDR-15-24>です。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ通常出荷日:在庫品1日目
奥行きが小さい盤に最適なDINレール・低背タイプ。
PLCや制御機器電源に最適な容量をご用意。
【特長】
・奥行56mmの低背タイプ(MDR/SDRシリーズ比約44%削減)。
・35mmDINレールに装着。
・スクリュー式端子なので接続簡単。
・樹脂ケース(15~100W)。