エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

通常単価(税別)
30,100
税込単価
33,110
通常出荷日:5日目

【特長】・RS-232/422/485シリアル通信をサポート・10/100Base-Tイーサネット・ポ...

詳細を確認

型番:

ADAM-4571-CE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ADAM-4571-CEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
動作温度範囲(℃)
-10~60
RoHS?
10
-
-

商品情報

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485):関連画像 

 

 

 

 

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4571-CE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,100
( 33,110 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232/422/485シリアル通信をサポート
・10/100Base-Tイーサネット・ポート搭載
・最大通信速度:230kbps
・不正アクセスを防ぐ先進セキュリティ・メカニズムを採用
・自動再接続機能をサポート
・ファームウェアのリモート更新機能をサポート
・ポート・マッピング・ユーティリティによる容易な管理
・Windows(R) NT/2000/XP用ドライバをサポート
・シリアル信号のサージ保護機能をサポート
・自動RS-485データ・フロー・コントロールをサポート

  • ADAM-4571-BEは在庫限りで販売終了いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)の型番ADAM-4571-CEのページです。 型番ADAM-4571-CEに関する仕様情報を記載しております。
イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
変換アダプタ
4
満足度:4.0
接続部がグラつくと接触不良で不具合多発しますが、本品はしっかりと固定されていますので安心して使用できます。価格的にも妥当...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)
1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
RS-232 to RS-485 コンバーター
High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応
RS-232・422・485(2ポート)
1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)ミスミミスミ
通常価格30,10047,90010,30019,90025,000 -13,000
通常出荷日5日目5日目5日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットその他RS-232USBイーサネットUSB
主従極数1:11:11:11:11:N1:1
代表規格CECE / UL / CULCECECECE
動作温度範囲(℃)-10~60-10~600~700~70--
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト