エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)

通常単価(税別)
21,700
税込単価
23,870
通常出荷日:5日目

アドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカーPCからLAN(イーサネット)経由で...

詳細を確認

型番:

ADAM-4571L-DE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADAM-4571L-DEの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
130
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
30
動作温度範囲(℃)
-10~60
-
-

商品情報

外形図

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232):関連画像

 

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232):関連画像

 

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4571L-DE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,700
( 23,870 )
5日目

詳細情報

基本情報

アドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカー
PCからLAN(イーサネット)経由でRS-232機器を制御できるイーサネットシリアルコンバータ

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)の型番ADAM-4571L-DEのページです。 型番ADAM-4571L-DEに関する仕様情報を記載しております。
イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)
RS-232(2ポート)
RS-232 to RS-485 コンバーター
RS-232(4ポート)
RS-232・422・485(2ポート)
RS-232(8/16ポート)
メーカーアドバンテック(PC・通信)ミスミアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミミスミ
通常価格21,70025,000 -10,30059,000 -25,000 -100,000 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットRS-232イーサネットイーサネットイーサネット
主従極数1:11:N1:11:N1:N1:N
代表規格CECECECECECE
寸法 縦(mm)1302215.9332244.5
寸法 横(mm)709031.815890440
よく一緒に購入される商品

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト