17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配線用汎用工具 ワイヤーストリッパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線用汎用工具 ワイヤーストリッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1PK-3001E

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プロ仕様のストリッパーがお手軽に購入できます。
【特長】
・切味抜群です。
・手にフィットしやすい形状です。
【仕様】
・適応電線サイズ:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8mm
・適応電線サイズ(AWG):30、28、26、24、22、20

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
単線
全長(mm)
156
適応サイズ
0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8mm/30/28/26/24/22/20AWG

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト