17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)

通常単価(税別)
310350
税込単価
341385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

組端子台だから現場で即取付(M4・ストレートタイプ)。【特長】・そのまま取付が可能な組端子台です。・3...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

概要

 

外形図

型番リスト

表示件数

極数

(極)

端子間ピッチ

(mm)

最小発注数量
2
9.5
1個
3
9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組端子台だから現場で即取付(M4・ストレートタイプ)。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V20Aネジブロック端子台です。
・M4ネジのストレートタイプ。
・丸型・Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)
2列小型ブロック端子台(30A M4)
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
MKBシリーズ (30A M4)
メーカーデグソンデグソンデグソンミスミミスミミスミ
通常価格310-330 -350137 -324 -3,922
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品
ネジサイズM4M3M4M4M4M4
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト