エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

組立不要!完成品で発送します(M3・フランジ付き)。【特長】・そのまま取付が可能な組端子台です。・30...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

DG28H-A-2PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG28H-A-2PKの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
2
ネジサイズ
M3
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
15
取得規格
CE / UL / cUL
端子間ピッチ(mm)
7.62
タイプ
フランジ付き

商品情報

概要

 

外形図

型番リスト

表示件数
型番
DG28H-A-2PK

極数

(極)

最小発注数量
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組立不要!完成品で発送します(M3・フランジ付き)。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V15Aネジブロック端子台です。
・M3ネジのフランジ付き。
・丸型・Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)の型番DG28H-A-2PKのページです。 型番DG28H-A-2PKに関する仕様情報を記載しております。
ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
代替品として採用
5
満足度:5.0
サトーパーツの端子台がほぼ入手できなくなっており、代替品として購入しました。品質面も価格からも選択した結果に納得しており...もっと読む
0人が参考にしています。
自作基板に使用
5
満足度:5.0
治具のQA機に制御部分を自作した多くあります、配線出来るように これを使用している
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
MKBシリーズ (15A M3)
メーカーデグソンデグソンデグソンデグソンミスミミスミ
通常価格300350330 -310 -277 -2,189
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品
ネジサイズM3M4M3M4M3M3
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト