17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

欧州式端子台(接地タイプ) DK2.5N-PE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

欧州式端子台(接地タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DK2.5N-PE

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ディンクル社は端子台製造で台湾の大手メーカー端子台DK2.5N対応の接地タイプの端子台

【特長】
・接地端子台を取る場合に便利です。
・端子台DK2.5Nシリーズと接地端子台との併用により、多芯ケーブルが該当する接続グループへ正しく配線されるので、ケーブルの引き込みが簡単になります。
・UL・c-UL・CE・IEC取得

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
ネジサイズ
その他
入出力数
1対1
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
20
仕様
ネジクランプ
適合機種
DK2.5N
対応DINレール(mm)
35
接地タイプ
対応
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト