エレクトロニクス部品技術窓口
定格24VのΦ22ブザー、連続音、断続音の2タイプをご用意。
| 型式 |
| TS2BC7 |
| 型式 | 形状 | 音 | 音圧 (dB) | 保護 構造 | 端子 | 使用 電圧 | 消費電流 (mA) | 突入電流 (mA) | 使用温度 範囲(℃) | 絶縁 抵抗 | 耐電圧 (AC1分V) | 質量 (g) |
| TS2BC7 | 丸形 | 連続音(ピーーー) | 70 | IP30 | M3.5ねじ | AC/DC24V | 30 | 200 | -20~+60 | 100MΩ以上 | AC2500V | 20.5 |
| TS2BI7 | 断続音(ピー、ピー) | 20.7 |

ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし商品情報の注意書き追加を検討させていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~

テンド
ブザー(Φ22)
3.4通常価格(税別):1,615円