17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 形状

    ~mm
  • ボタン色

  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

押しボタンスイッチ(照光Φ16)

通常単価(税別)
1,0391,887
税込単価
1,1432,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

LED定格24VのΦ16照光式押しボタンスイッチ。最も使用頻度の高い1a1bの接点構成をご用意。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

形状

ボタン色

寸法 幅

(mm)

最小発注数量
長角
24
1個
長角
24
1個
長角
24
1個
17.8
1個
17.8
1個
17.8
1個
17.8
1個
17.8
1個
17.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LED定格24VのΦ16照光式押しボタンスイッチ。最も使用頻度の高い1a1bの接点構成をご用意。
【特長】
・LED回路は定格AC/DC24Vです。
・最も使用される接点構成、1a1bをご用意しました。
・固定用金具付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押しボタンスイッチ(照光Φ16)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
製品検査装置
4
満足度:4.0
LEDが明るくて使いやすい。スイッチの感触も心地よい。耐久性に関しては10万回程度で接点がオンしなくなり、その都度交換し...もっと読む
1人が参考にしています。
検査冶具のスイッチ部品として
5
満足度:5.0
検査冶具のスイッチ部品として使用しており、新しく設計する際に似たような商品でしたので選定し購入しました。購入してから、ず...もっと読む
1人が参考にしています。
設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
社内用にエア駆動で可動する簡単な設備装置に使用しています。設備装置の制御盤に組込み、電磁弁などの作動の為、この押しボタン...もっと読む
0人が参考にしています。
スイッチランプ
5
満足度:5.0
他の商品は注文一時停止であったり、納期が非常に長かったりで選択の余地がなかったので、こちらの商品には助けられた
0人が参考にしています。
表示灯に使用
5
満足度:5.0
制御盤の表示灯に使用しました。 壊れたものの代用品として使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30
押しボタンスイッチ(非照光Φ16) 保護構造 IP40
押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ16・丸凸形・IP65対応)
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・金属リング・丸平形)
メーカーテンドマルヤス電業テンドマルヤス電業ミスミミスミ
通常価格1,039-681 -1,417 -591 -935481 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
端子形状はんだ端子ねじ端子はんだ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子
取付穴φ16.2φ30φ16.2φ25φ16φ22
押しボタン動作モメンタリモメンタリモメンタリモメンタリモメンタリモメンタリ
保護機能(耐環境性)IP40IP40IP65IP65/IP67

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング