17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC/DCクランプメータ TM-13E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC/DCクランプメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-13E

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・CATIII600V準拠のACクランプメータ
・3 1/2LCDで最大2000カウント
・測定項目は、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、直流電圧(DCV)、周波数(Ω)です
・電池残量が少なくなると警告を表示
・オートパワーOFF機能があり、節電対策も可(30分放置でOFF)

指定中の仕様・寸法情報

最大計測電流(A)
400
ディスプレイカウント
4000
最大測定径(mm)
30
取得規格
CE
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト