17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ACクランプメータ TM-16E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACクランプメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-16E

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

欧州大手のOEMを手掛けるテンマーズ社製

【特長】
・CATⅢ600V準拠のACクランプメータ。
・3½LCDで最大2000カウント。
・測定項目は、交流電流(ACA)、交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、周波数(Ω)です。
・電池残量が少なくなると警告を表示。
・オートパワーOFF機能があり、節電対策も可(30分放置でOFF)。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0.1~600
測定範囲:交流電圧(V)
0.1~600
測定範囲:直流電圧(V)
0.1~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0.1~200
測定可能導体最大径(mm)
30
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
寸法(mm)
64×195×30

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト