エレクトロニクス部品技術窓口

単相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ。【特長】・開閉式カバーにより作業性向上。・DINレール取...
詳細を確認| 型式 | 標準 | RMS-2006 | RMS-2010 | RMS-2020 |
| DINレール取付 | RMS-2006-DIN | RMS-2010-DIN | RMS-2020-DIN | |
| 回路構成 | 単相 | |||
| 定格電圧(AC/DC) | 250V | |||
| 定格電流(AC/DC) | 6A | 10A | 20A | |
| 試験電圧 | AC 2500V(20mA)1分間 | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩmin DC500V 1分間 | |||
| 漏洩電流 (60Hz) | 125V | 0.5mA Max | ||
| 250V | 1.0mA Max | |||
| 直流抵抗 | 130mΩ max. | 65mΩ max. | 14mΩ max. | |
| 動作環境 | 温度:-25~+85℃、20~95%RH(結露なきこと) | |||
| 重量 | 標準 | 約200g | ||
| DINレール取付 | 約210g | |||



| コモンモード |
![]() |
| ディファレンシャルモード |
![]() |
| ディレーティング |
![]() |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,545円 ( 1,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,931円 ( 2,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,279円 ( 2,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
単相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ。
【特長】
・開閉式カバーにより作業性向上。
・DINレール取付タイプもラインアップ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
0通常価格(税別):24,608円~