17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取付方法

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
通常単価(税別)
1,1441,470
税込単価
1,2581,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・開閉式カバーにより作業性向上。・DINレール取付タイプもラインナップ。

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
  • 漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をして下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様
型式標準RNS-2006RNS-2010RNS-2020
DINレール取付RNS-2006-DINRNS-2010-DINRNS-2020-DIN
回路構成単相
定格電圧(AC/DC)250V
定格電流(AC/DC)6A10A20A
試験電圧AC 2500V(20mA)1分間
絶縁抵抗100MΩmin DC500V 1分間
漏洩電流
(60Hz)
125V0.5mA Max
250V1.0mA Max
直流抵抗120mΩ max.50mΩ max.14mΩ max.
動作環境温度:-25~+85℃、20~95%RH(結露なきこと)
重量標準約195g
DINレール取付約205g
標準タイプ 外形図
DINレール取付タイプ 外形図
回路図
減衰量波数特性
コモンモード
ディファレンシャルモード
ディレーティング

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

取付方法

最小発注数量
6
ネジ止め
1個
6
DINレール
1個
10
ネジ止め
1個
10
DINレール
1個
20
ネジ止め
1個
20
DINレール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,144
( 1,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447
( 1,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,339
( 1,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉式カバーにより作業性向上。
・DINレール取付タイプもラインナップ。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
  • 漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
盤のノイズフィルタとして
5
満足度:5.0
普段使用しているノイズフィルタがなくて購入しました。急な時でも即納で入手しやすいので今利用しています
1人が参考にしています。
制御盤のノイズフィルタとして
4
満足度:4.0
制御盤のノイズフィルタとして取り付けて使用しています。値段が安かった点が決め手となり購入しています。特に問題ありませんの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
メーカーオリエント電子オリエント電子ミスミミスミTDKラムダオムロン
通常価格1,144-1,545 -4,410 -1,3093,390 -3,597 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
回路構成単相単相単相単相単相単相
結線方法ねじ止めねじ止めタブリード線端子台-
代表規格ULULUL / TUV / CSAUL / CSACUL / CSAUL / CUL / TUV / CSA
寸法 縦(mm)505051.8508594.7
寸法 横(mm)90.590.594.5453032

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト