エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EX9BNシリーズ(1極)

通常単価(税別)
1,121
税込単価
1,233
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高遮断容量(5kA)対応サーキットプロテクタ・軽量で装着空間の最小化に役立ちます・幅18mm...

詳細を確認
  • 納品ブランドはEX9B(Nなし)型番となります。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ミスミ型番とメーカー型番の対応は以下の通りとなります。
    例)EX9BN-1P-1A⇒Ex9BN 1P D1
詳細を確認

型番:

EX9BN-1P-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX9BN-1P-10Aの仕様・寸法情報

定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件
極数
1極
定格電圧
AC230/400V
定格電流(A)
10
動作特性
低速
極性有無
警報出力有無
代表規格
PSE
寸法 高さ(mm)
89
寸法 幅(mm)
18
寸法 奥行き(mm)
76
定格遮断容量(kA)
5
接続方式
DIN
RoHS?
10

商品情報

EX9BNシリーズは在庫限りにて、販売終了となります。推奨代替品はございません。





型番リスト

表示件数
型番
EX9BN-1P-10A

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121
( 1,233 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高遮断容量(5kA)対応サーキットプロテクタ
・軽量で装着空間の最小化に役立ちます
・幅18mmで省スペースです
・遮断容量5kA
・厳しい検査をクリアした高品質PSE対応品です
・端子カバーは、標準装備されています
・全機種同一サイズ!DINレール取付
・動作確認用の表示部付き

ご注意

  • 納品ブランドはEX9B(Nなし)型番となります。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ミスミ型番とメーカー型番の対応は以下の通りとなります。
    例)EX9BN-1P-1A⇒Ex9BN 1P D1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EX9BNシリーズ(1極)の型番EX9BN-1P-10Aのページです。 型番EX9BN-1P-10Aに関する仕様情報を記載しております。
EX9BNシリーズ(1極)のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
モーター入力電源用
5
満足度:5.0
富士電機製を使っておりましたが、コストの関係でこちらを使用しています。 特に問題は今の所ありません。コスト重視としては良...もっと読む
0人が参考にしています。
量産設備のプロテクトに。
4
満足度:4.0
量産設備に付けました。安価で短納期なので有難いです。安価なのでどの程度の寿命なのかは不明ですが、今のところ問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。
負荷短絡に備えて
5
満足度:5.0
電球等の突入電流が大きな負荷にヒューズを使うと経年で切れてしまうので こちらを使用しました。 このくらいの価格だとたくさ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内に使用
5
満足度:5.0
大量に使用する為 安いので良かったです。 使用してみた感じでは 特に問題ないです。
0人が参考にしています。
サーキットブレーカとして制御盤内にて
5
満足度:5.0
1次側の分電に海外のブスバーを使えるのが最大のメリット。 国産品は配線固定部分が異なる。 以前は3極の物もありましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EX9BNシリーズ(1極)
電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ
サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)
ヒューズホルダー FHC
メーカーノアークワゴE-T-A富士電機機器制御三菱電機坂詰製作所
通常価格1,12111,235 -3,300 -2,842 -11,9002,037
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件----
極数1極その他1---
定格電圧AC230/400VDC24V----
動作特性低速瞬時中速---
極性有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキットプロテクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト