17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細 AF

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
通常単価(税別)
5,6709,555特別価格
税込単価
6,23710,511特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国内メーカーとの互換性を追求した漏電遮断器。【特長】・小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカ。・30...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図
■パネル取付寸法
パネル取付寸法

規格表

タイプアンペアフレーム相数定格遮断電流定格電流感度電流型式
(220V時)
分電盤タイプ
(分電盤用)
30A単相5kA5A30mAEBS32FB-5A
10AEBS32FB-10A
15AEBS32FB-15A
20AEBS32FB-20A
30AEBS32FB-30A
50A40AEBS52FB-40A
50AEBS52FB-50A
100A10kA60AEBS102FB-60A
75AEBS102FB-75A
100AEBS102FB-100A
60A100mAEBS102FB-60A-100MA
75AEBS102FB-75A-100MA
100AEBS102FB-100A-100MA
30A三相5kA5A30mAEBS33FB-5A
10AEBS33FB-10A
15AEBS33FB-15A
20AEBS33FB-20A
30AEBS33FB-30A
50A40AEBS53FB-40A
50AEBS53FB-50A
100A10kA60AEBS103FB-60A
75AEBS103FB-75A
100AEBS103FB-100A
60A100mAEBS103FB-60A-100MA
75AEBS103FB-75A-100MA
100AEBS103FB-100A-100MA
 
アンペアフレーム30AF50AF100AF
タイプ分電盤型
型式EBS32FBEBS33FBEBS52FBEBS53FBEBS102FBEBS103FB
定格極数232323
極数/素子数2P2E3P3E2P2E3P3E2P2E3P3E
保護機能過負荷/短絡保護兼用過負荷/短絡保護兼用過負荷/短絡保護兼用
定格電圧AC(V)100~220100~220100~220
定格電圧DC(V)
定格絶縁電圧V220220220
定格電流(A)5,10,15,20,3040,5060,75,100
定格感度電流(mA)303030,100
動作時間(sec)0.1以内0.1以内0.1以内
定格遮断容量(kA)
KSC8321
IEC60947-2
AC220V5510
AC100/110V5510
製品重量(kg)0.330.440.330.440.460.6
過電流トリップ方式完全電磁式完全電磁式完全電磁式
設置方式ネジ及びDINレール取付※1ネジ及びDINレール取付※1ネジ及びDINレール取付※1
端子台取付ネジサイズM5M5M8
付属装置補助接点AX取付可能取付可能取付可能
警報接点AL
外部操作ハンドル D(表面取付形)取付不可取付不可取付不可
外部操作ハンドル E(拡張形)
端子カバー取付可能取付可能取付可能
取得規格電気用品安全法取得取得取得
IEC60947-2取得取得取得
JIS取得取得取得
  • ※ 1:取付ネジは2本標準添付されています。
  • サーキットブレイカー(MCCB)機能が組み込まれた製品です。
  • 一般的な電源配線用です。高調波、サージには対応しておりません。

関連部品

型番別売
端子カバー
(電源側と負荷側のセット品)
関連部品
EBS32-□ATBS22
EBS33-□ATBS23
EBS52-□ATBS22
EBS53-□ATBS23
EBS102-□ATBS23
EBS103-□ATBS23
※セット品のみの取り扱いとなります。

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

アンペアフレーム詳細 AF

最小発注数量
30AF以下
30
2
5
5
50
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
10
50
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
15
50
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
20
50
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
30
50
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
5
75
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
10
75
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
15
75
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
20
75
75.5
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
30
75
75.5
30AF
1個
50AF
30
2
5
40
50
75.5
50AF
1個
50AF
30
2
5
50
50
75.5
50AF
1個
50AF
30
3
5
40
75
75.5
50AF
1個
50AF
30
3
5
50
75
75.5
50AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
60
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
75
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
100
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
100
2
10
100
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
60
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
60
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
75
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
75
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
100
75
75.5
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
100
75
75.5
100AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5424,906
( 5,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6703,685
( 4,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6701,701
( 1,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0382,113
( 2,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,038
( 6,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9804,788
( 5,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9802,394
( 2,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国内メーカーとの互換性を追求した漏電遮断器。
【特長】
・小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカ。
・30AF~100AFまで同一サイズで取付けサイズの互換性が高く、設計時の大幅なレイアウト変更が不要。
・PSE(電気用品安全法)の認定を取得で日本国内でも安心して使用できる。
・DINレールによる取付けが可能で分電盤用ブレーカなのにアクセサリー交換ができる。
・定格電流5A~100Aまでラインナップを充実させました。
・容易に付属装置の取付が可能です。
・5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。
・認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
【用途】
・配電盤や装置に使用し短絡や過電流から負荷側の装置保護に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)のレビュー
3.7平均満足度:3.79件のレビュー
電気配線
4
満足度:4.0
価格は安いですが使用する上では問題ないです。 端子カバーが別売りになっています。
2人が参考にしています。
100V電源の小型制御盤の主幹として(要望あり)
3
満足度:3.0
普段は富士電機のEWシリーズの感度電流15mAの物を使用しているのですが、残念ながらミスミさんだと価格が高く納期もかかる...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 商品自体は、無事にご利用いただけておりますでしょうか。 端子カバーの型式は本体商品ページのカタログを進んで頂けるとご確認頂けますが、 記載が解かりにくくご迷惑をおかけして申し訳ございません。 記載方法につきまして検討して参ります。 また、アンペア等の条件の絞り込みにつきましては、 商品ページ左側にございます絞りこみ条件より選定可能でございます。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

1人が参考にしています。
漏電ブレーカーに交換
5
満足度:5.0
水中ポンプを使用している個所に漏電ブレーカーに交換しました。他社製の規格と合い、安価で問題なく使用しています。端子カバー...もっと読む
1人が参考にしています。
新規取付
4
満足度:4.0
他の日本メーカーより金額は安いが、動作は問題ない。 使用上影響はないが、表示のシールがずれていたり、ケースの作りが雑で付...もっと読む
1人が参考にしています。
トライアル用に
4
満足度:4.0
すぐに欲しかったため、翌日入手できるものを選定しました。特に問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
分電盤用漏電ブレーカ
高遮断電流型漏電ブレーカ
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
GX-N-MGU 感震機能付・分散型電源システム兼用 単3中性線欠相保護付 スリム3P漏電ブレーカ
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
メーカーLS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミミスミ三菱電機日東工業三菱電機
通常価格5,670-5,670 -13,104 -7,190 -40,50031,400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)100~220220220AC100-240AC100/200(単3)AC120-240
取付方法DINレール取付DINレール取付ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めDIN/ネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
代表規格PSE / CEPSEPSEPSE / TUV / CCCPSEPSE / TUV / CCC

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング