エレクトロニクス部品技術窓口

小型省スペース対応の分電盤用ノーヒューズブレーカ。【特長】・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D...
詳細を確認

ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)の寸法図
特長
| アンペアフレーム | 30AF | 50AF | 100AF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分電盤型 | ||||||
| 型式 | ABS32FB | ABS33FB | ABS52FB | ABS53FB | ABS102FB | ABS103FB | |
| 定格 | 極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 定格電流(A) | 3,5,10,15,20,30 | 40,50 | 60,75,100 | ||||
| 定格電圧AC(V) | 460 | 460 | 460 | ||||
| 定格電圧DC(V) | - | - | - | ||||
| 定格絶縁電圧V | 500 | 500 | 500 | ||||
| 定格インパルス電圧KV | 6 | 6 | 6 | ||||
| 定格遮断容量(kA) KSC8321 IEC60947-2 | AC460V | 2.5 | 2.5 | 5 | |||
| AC380V | 2.5 | 2.5 | 5 | ||||
| AC220V | 5 | 5 | 10 | ||||
| AC100/110V | 5 | 5 | 10 | ||||
| 外形寸法図(mm) | a | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
| b | 96 | 96 | 96 | ||||
| c | 60 | 60 | 60 | ||||
| d | 80 | 80 | 80 | ||||
| 製品重量(kg) | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.6 | |
| 過電流トリップ方式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | ||||
| 設置方式 | ネジ及びDINレール取付 | ネジ及びDINレール取付 | ネジ及びDINレール取付 | ||||
| 端子台取付ネジサイズ | M5 | M5 | M8 | ||||
| 付属装置 | 補助接点AX | 取付可能 | 取付可能 | 取付可能 | |||
| 警報接点AL | |||||||
| 外部操作ハンドル D(表面取付形) | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | ||||
| 外部操作ハンドル E(拡張形) | |||||||
| 端子カバー | 取付可能 | 取付可能 | 取付可能 | ||||
| 取得規格 | 電気用品安全法 | 取得 | 取得 | 取得 | |||
| IEC60947-2 | 取得 | 取得 | 取得 | ||||
| CEマーキング | 取得 | 取得 | 取得 | ||||
仕様
| タイプ | アンペアフレーム | 相数 | 定格遮断電流 (220V時) | 定格電流 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤タイプ (分電盤用) | 30AF | 単相 | 5kA | 3A | ABS32FB-3A |
| 5A | ABS32FB-5A | ||||
| 10A | ABS32FB-10A | ||||
| 15A | ABS32FB-15A | ||||
| 20A | ABS32FB-20A | ||||
| 30A | ABS32FB-30A | ||||
| 50AF | 5kA | 40A | ABS52FB-40A | ||
| 50A | ABS52FB-50A | ||||
| 100AF | 10kA | 60A | ABS102FB-60A | ||
| 75A | ABS102FB-75A | ||||
| 100A | ABS102FB-100A | ||||
| 30AF | 三相 | 5kA | 3A | ABS33FB-3A | |
| 5A | ABS33FB-5A | ||||
| 10A | ABS33FB-10A | ||||
| 15A | ABS33FB-15A | ||||
| 20A | ABS33FB-20A | ||||
| 30A | ABS33FB-30A | ||||
| 50AF | 5kA | 40A | ABS53FB-40A | ||
| 50A | ABS53FB-50A | ||||
| 100AF | 10kA | 60A | ABS103FB-60A | ||
| 75A | ABS103FB-75A | ||||
| 100A | ABS103FB-100A |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,035円1,972円 ( 2,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,560円2,492円 ( 2,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,560円1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,652円2,093円 ( 2,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,652円 ( 5,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,652円3,489円 ( 3,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,652円2,558円 ( 2,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,578円2,517円 ( 2,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,578円 ( 5,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,885円1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,885円1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,282円1,584円 ( 1,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,345円1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,513円4,686円 ( 5,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型省スペース対応の分電盤用ノーヒューズブレーカ。
【特長】
・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D60)。
・30AF~100AFまで同一サイズで取付サイズの互換性が高く、設計時の大幅なレイアウト変更が不要。
・PSE(電気用品安全法)の認定を取得し、日本国内でも安心して使用可能。
・DINレールによる取付が可能。
・分電盤用ブレーカーなのにアクセサリー交換がお客様で可能。
・MCCBとELCBの外形寸法が同じ。
・分電盤型は、小型タイプで分電盤用として使用できます。
・定格電流3A~100Aまでラインナップを充実させました。
・容易に付属装置の取付が可能です。
・5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。
・400V系の電源でも使用できます。
【用途】
・配電盤や装置に使用し短絡や過電流から負荷側の装置保護に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):2,897円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

テンパール工業
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
4.6通常価格(税別):958円~