17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インバータ IG5Aシリーズ三相 (0.4-3.7kW)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インバータ IG5Aシリーズ三相 (0.4-3.7kW)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SV004IG5A-2

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はLSLV0004G100C-2EONNです。仕様の違いをご確認ください。

【ブランド】LS ELECTRIC (旧LS産電)
【入力定格電圧】
・三相200V~230V(+10%、-15%)
【特長】
・センサーレスベクトル制御で低速でも優秀なトルク性能を確保!
・運転中でも地絡保護機能ができ、事故の予防が可能です
・±10V入力でインバータ速度指令及び正逆運転制御が可能です
・PID機能により流量、流圧、レベルなどの目標制御が可能です
・RS485通信機能を内蔵しています
・専用の設定ソフト(日本語版)により各種設定が一括で行えます
・0.4~3.7kWまでのモータ制御が可能です

ご注意

  • 商品情報とPDFカタログの価格表記に相違が生じている場合がございます。
    正規の価格は、「価格を確認」ボタンをクリックしたときに表示される価格ですので、購入前に確認をお願いいたします。
  • マニュアルはこちら

指定中の仕様・寸法情報

最大適用モータ容量(kW)
0.4
電圧クラス
三相200V
出力仕様
三相
出力容量(kVA)
0.95
定格出力電圧(V)
AC200~230
フィールドネットワーク
RS-485/422
安全規格
CE / UL
寸法 高さ H(mm)
128
寸法 幅 W(mm)
70
寸法 厚み D(mm)
130
制御モード
センサレスベクトル制御
定格出力電流(重負荷定格時)(A)
2.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト