17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
1,6742,825
税込単価
1,8413,108
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・複数の電線を束ねる際に最適。・取り外して再利用可能な幅広・黒色の結束バンドです。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

概要

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

最小発注数量
30
127
7.5
1パック

100個入り

35
152
7.6
1パック

100個入り

50
203
7.6
1パック

100個入り

80
303
7.6
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,274
( 2,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,825
( 3,108 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の電線を束ねる際に最適。
・取り外して再利用可能な幅広・黒色の結束バンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)
結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ
結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ
結束バンド(ビーズタイプ)
メーカーKSSミスミミスミKSSKSSミスミ
通常価格1,674-1,674 -534 -534 -256 -256 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
耐環境性難燃難燃難燃難燃難燃難燃
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
特殊機能・用途再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング