17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3MTM英文警告マーク(輸出機種用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M<sup>TM</sup>英文警告マーク(輸出機種用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7101

2015年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静電気に敏感な電子部品は、静電シールド容器に収納したうえ警告マークを張り付けることで、受け取る側に注意を喚起することができます

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
46×63
JEDEC-14 オレンジ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト