エレクトロニクス部品技術窓口
ミニカメラリンク規格準拠品のカメラリンクケーブル(PoCLタイプ)。【特長】・ケーブルアッセンブリ/両...
詳細を確認
標準ストレート型の外観

低背ライトアングル型の外観
| Product Number | Cable type | Connector type | |
|---|---|---|---|
| Camera side (ライトアングルのケーブル引出方向) | F.G.B side | ||
| 1SB26-L120-00C-xxx | Full Config. 標準タイプ (ベージュ) | SDR Straight | SDR Straight |
| 1SB26-L136-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1SB26-L137-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| 1SD26-3120-00C-xxx | Base/Medium Config. 細径タイプ (グレー) | SDR Straight | SDR Straight |
| 1SD26-3136-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1SD26-3137-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| 1SD26-R120-00C-xxx | Base/Medium Config. ロボットタイプ (黒) | SDR Straight | SDR Straight |
| 1SD26-R136-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1SD26-R137-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| Product Number | Cable type | Connector type | |
|---|---|---|---|
| Camera side (ライトアングルのケーブル引出方向) | F.G.B side | ||
| 1MB26-3560-00C-xxx | Full Config. 標準タイプ (ベージュ) | SDR Straight | MDR Straight |
| 1MB26-3576-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1MB26-3577-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| 1MD26-3560-00C-xxx | Base/Medium Config. 細径タイプ (グレー) | SDR Straight | MDR Straight |
| 1MD26-3576-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1MD26-3577-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| 1MD26-R560-00C-xxx | Base/Medium Config. ロボットタイプ (黒) | SDR Straight | MDR Straight |
| 1MD26-R576-00C-xxx | SDR Right Angle (#14-#26ピン側) | ||
| 1MD26-R577-00C-xxx | SDR Right Angle (#1-#13ピン側) | ||
| 規格 | 用途 | Configuration | 色 | ケーブル径 | インピーダンス | スキュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoCL/Camera Link | 固定 | Full | ベージュ | φ9.0mm | 100±10Ω | 38ps/m Max |
| Base/Medium | グレー | φ6.9mm | 50ps/m Max | |||
| 可動 | Base/Medium | 黒 | φ9.0mm | |||
| PoCL Lite | 固定 | Lite | 黒 | φ6.3mm |
| 規格 | 用途 | Configuration | 40MHz | 66MHz | 85MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| PoCL/Camera Link | 固定 | Full | 10m | 8m | 5m |
| Base/Medium | 10m | 8m | 5m | ||
| 可動 | Base/Medium | 10m | 7m | 5m | |
| PoCL Lite | 固定 | Lite | 10m | 8m | 5m |
カメラ接続ケーブルの削減による配線性の向上と、カメラ後部のコネクタ占有面積削減によるカメラの小型化を実現するためにJapanWorkingGroup主導で規格化。
コネクタはMDR、SDRの両方に対応し、伝送プロトコルは上位規格カメラリンクとの互換性を有する。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,740円 ( 16,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,330円 ( 17,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,980円 ( 17,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,792円 ( 19,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,980円 ( 29,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,940円 ( 36,234円 ) | 4日目 |
31,620円 ( 34,782円 ) | 4日目 |
15,140円 ( 16,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,870円 ( 14,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,970円 ( 13,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,970円 ( 13,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,870円 ( 16,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,870円 ( 17,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,997円 ( 21,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,810円 ( 29,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,240円 ( 31,064円 ) | 4日目 |
24,760円 ( 27,236円 ) | 4日目 |
29,410円 ( 32,351円 ) | 4日目 |
21,770円 ( 23,947円 ) | 4日目 |
24,230円 ( 26,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,680円 ( 27,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,870円 ( 24,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,490円 ( 36,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,300円 ( 46,530円 ) | 4日目 |
29,100円 ( 32,010円 ) | 4日目 |
35,220円 ( 38,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,100円 ( 32,010円 ) | 4日目 |
36,220円 ( 39,842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミニカメラリンク規格準拠品のカメラリンクケーブル(PoCLタイプ)。
【特長】
・ケーブルアッセンブリ/両端SDRタイプ。
・産業用カメラの業界標準であるCamera Link、PoCL、PoCL Liteを総合的にサポート。
・AIA(Automated Imaging Association)およびJIIA(日本インダストリアルイメージング協会)における規格起草メンバーとしての技術力で様々な要求に対応。
・コネクタメーカーとしてのノウハウと、LVDS伝送ハーネスのパイオニアとしての実績で、お客さまをサポート。
・伝送速度および用途に合わせてケーブルを選択可能。
・実装形態に合わせてケーブル側コネクタのシェル形状や基板側コネクタの実装タイプを選択可能。
【用途】
・PoCL規格およびCamera Link/mini Camera Link規格を搭載したカメラ&フレームグラバーボード間の画像伝送用ケーブルアセンブリ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ
4.5通常価格(税別):11,970円~

ミスミ
カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)
5
スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)
5通常価格(税別):12,650円~

スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(固定部用)
4通常価格(税別):6,595円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~