エレクトロニクス部品技術窓口
ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ。【特長】・特...
詳細を確認
マウントプラグの外観A

マウントプラグの外観B
| [材料及び処理] | ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|---|
| ボディ | ナイロン樹脂 | UL94V-0 黒色 | |
| カバー | ポリカーボネイト樹脂 | UL94V-0 半透明 | |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地めっき接点部:金めっき0.5μm以上 | |
| [適合対象] | ■コネクタ | 3MTMパワークランプワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF | |
| ■ケーブル | 導体公称断面積および絶縁被覆外径:下記表参照 導体材料:銅および銅合金、素線径:φ0.16mm以上、導体構造:撚り線 絶縁被覆材質:耐熱ビニル/架橋ビニル/架橋ポリエチレンなど 注)適合対象外の電線に関しては、弊社販売担当者までお問い合わせください | ||
| [定格] | ■項目 | ■規格 | |
| 電圧 | AC/DC250V以下 | ||
| 電流 | 最大10A/極、(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極) | ||
| 使用温度、湿度 | -20~75℃,85%RH以下 | ||

誤挿入防止キー溝

ラッチストッパ
ワイヤーマウントソケットと嵌合後、ラッチストッパを回転させワイヤーマウントソケットのラッチ脇部に差し込むことにより、意図せぬ外力によるラッチ外れを防止。

適合絶縁被覆外径

適合導体サイズ

電線接続前

電線接続後

パネルマウントタイプ外形図

パネルカット推奨寸法図(推奨形状1(左側)は、カット形状上面のコーナーを面取りすることにより目視でコネクタ挿入方向を確認可能。
推奨形状2(右側)は、カット形状を簡素化している。)
| ■製品番号 | ■導体サイズ | ■絶縁被覆外径 | ■カバー色 |
|---|---|---|---|
| 35805-6080-A□0 GF | AWG#18(0.75mm2) | φ2.2mm~φ3.0mm | グレー |
| 35805-6180-A□0 GF | AWG#18(0.75mm2) | φ2.0mm~φ2.3mm | 青 |
| 35805-6200-A□0 GF | AWG#20(0.50mm2) | φ1.6mm~φ2.0mm | 黄 |
| 35805-6000-B□M GF | AWG#20(0.50mm2) | φ2.2mm~φ3.0mm | 赤 |
適合電線
35805-6000-B□M GF は CC-Link 通信用ケーブルに適合
CC-Link 通信用ケーブルで使用されているドレイン線φ 0.18(素線径0.18 mm)は以下の方法で接続することが可能。
電線端部より 30~35mm 被覆を除去し、20~24本のドレイン線を指で10回程度(7回以上)撚り合わせる。
コネクタカバーのドレイン線用の穴に挿入し、カバーをボディに押し込む。
圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
597円 ( 657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ。
【特長】
・特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。
・0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。
・1極あたり最大10Aの許容電流。
・極性キーにより誤挿入防止。
・ワイヤーマウントソケットとの嵌合では、ラッチストッパにより、確実な嵌合保持。
・パネルマウントタイプも用意。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~