17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

中継 BOXTM-11シリーズ 端子台無し

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中継 BOXTM-11シリーズ 端子台無し

販売終了

型番

BOXTM-110-F0S0-HC

2020年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・11シリーズは、フタを高い低い、透明不透明など豊富なバリエーションをご用意しました。
・自由な組み合わせが可能になります。
・電気の見える化を実現し目視にて点検が可能。
・簡易的な操作BOXとしても使用可能。
・直付取付、レール取付と幅広い取付け方法。
・1端子1ネジ端子台と省スペースで脱着可能。
・樹脂製のBOXで、加工も容易。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台有り
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
106
外形寸法H 縦(高さ)
90
外形寸法D 奥行(厚み)
83.5
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内・屋外兼用
基板・中板
保護機能(耐環境性)
IP67
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト