17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

通常単価(税別)
254645
税込単価
279710
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

雌雄同体のリンクコネクタと電線の中継・分岐が自由自在のワイヤマウントコネクタ。【特長】・特殊治工具不要...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特殊治工具不要、電線前処理不要

ワイヤマウントコネクタの外観

ワイヤーマウントコネクタの外観

コネクタボディの外観

コネクタボディの外観

コネクタカバーの外観

コネクタカバーの外観

2極タイプ

2極タイプ

4極タイプ

4極タイプ

コネクタカバーの寸法図

コネクタカバーの寸法図

38104-H022-K00 FLの寸法図

38104-H022-K00 FLの寸法図

[材料及び処理]■部品名■材料及び処理■備考
ボディPBT 樹脂UL94V-0
カバーナイロンUL94V-0
コンタクト銅合金接点部:下地ニッケルめっき
仕上げ金めっき 0.2μm以上
圧接部:ニッケルめっき
[適合対象]■コネクタ3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3810x-x0xx-x00 FL
3MTM リンクコネクタ ボードマウントコネクタ 3820x-x2S3-000 ○○
■ケーブル適合電線表による
※詳細に関しては弊社販売担当者までお問い合わせください
[定格]■項目■規格
電圧AC/DC 160V 以下
電流最大 5.0A
使用温度範囲-20~70℃
ワイヤーマウントコネクタ
製品番号
極数適合電線ボディ色調
電線種類導体サイズ電線形状
仕上がり外径
AWG サイズ公称断面積ボディ色カバー色
38102-F020-H00 FL2ラウンドケーブル200.50mm2φ1.8mm-2.1mmグレー
38102-W022-W00 FL2ラウンドケーブル220.30mm2φ1.4mm-1.7mmピンク
38104-E018-E00 FL4ラウンドケーブル180.75mm2φ2.1mm-2.4mmオレンジ
38104-F018-F00 FL4ラウンドケーブル180.75mm2φ1.8mm-2.1mm
38104-E020-G00 FL4ラウンドケーブル200.50mm2φ2.1mm-2.4mmグレーオレンジ
38104-F020-H00 FL4ラウンドケーブル200.50mm2φ1.8mm-2.1mmグレー
38104-H022-K00 FL4ラウンドケーブル220.30mm2φ1.1mm-1.4mm

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

表示件数

極数

仕様

適合電線サイズ

(AWG)

適合ケーブル外径

(mm)

ボディ色

カバー色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2
フラットケーブル用
18(0.75mm2)
φ2.54/ピッチ:2.54
-
10
1個
2
ラウンドケーブル用
20(0.5mm2)
φ1.8~2.1
グレー
-
-
1個
2
ラウンドケーブル用
22(0.3mm2)
φ1.4~1.7
ピンク
-
-
1個
4
フラットケーブル用
18(0.75mm2)
φ2.54/ピッチ:2.54
449-3443
-
1個
4
フラットケーブル用
20(0.5mm2)
φ2.54/ピッチ:2.54
グレー
449-3451
-
1個
4
ラウンドケーブル用
18(0.75mm2)
φ2.1~2.4
オレンジ
449-3460
-
1個
4
ラウンドケーブル用
20(0.5mm2)
φ2.1~2.4
グレー
オレンジ
449-3478
-
1個
4
ラウンドケーブル用
18(0.75mm2)
φ1.8~2.1
449-3486
10
1個
4
ラウンドケーブル用
20(0.5mm2)
φ1.8~2.1
グレー
449-3494
10
1個
4
ラウンドケーブル用
22(0.3mm2)
φ1.1~1.4
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

雌雄同体のリンクコネクタと電線の中継・分岐が自由自在のワイヤマウントコネクタ。
【特長】
・特殊治工具不要、電線前処理不要。
・電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単確実な一括圧接コネクタ。
・各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブルに適合。
・雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能。
・4点接触構造により、高い接触信頼性を実現。
【用途】
・信号・電源配線などの分岐・中継用途に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ
3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ
3M ユークランプワイヤーマウントプラグ
3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型
3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格254-374 -333 -395 -407 -523 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型丸型角型丸型丸型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字333333
適用ピン・コンタクトオスその他メスオスオスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング