17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

通常単価(税別)
333399
税込単価
366439
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型設計により省スペース化を実現したリンクコネクタ ボードマウントコネクタ。【特長】・システム施工を容...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

38202-52S3-000 PLの仕様

38202-52S3-000 PLの外観

38202-52S3-000 PLの外観

38202-52S3-000 PLの詳細図

38202-52S3-000 PLの詳細図

推奨ホールパターン

推奨ホールパターン

38202-62S3-000 PLの仕様

38202-62S3-000 PLの外観

38202-62S3-000 PLの外観

38202-62S3-000 PLの詳細図

38202-62S3-000 PLの詳細図

推奨ホールパターン

推奨ホールパターン

38202-52S3-000 PL/38202-62S3-000 PLの共通仕様

材料及び処理

■部品名■材料及び処理■備考
ボディPBT樹脂UL94V-0 黒色
ロックピン銅合金スズメッキ
コンタクト銅合金接続部 : ニッケルメッキ下地、金メッキ0.2 μ m以上
テール部 : ニッケルメッキ下地、金フラッシュメッキ

定格

■項目■規格
電圧AC/DC 160V以下
電流最大5.0A
使用温度、湿度-20~70℃

単体特性

■項目■規格■条件
半田付け性95%以上のぬれ、又はゼロクロスタイム3秒以下Sn-3Ag-0.5Cu半田使用
ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬 / メニスコグラフ法245℃
半田耐熱性試験後、外観に著しい変形なきこと浸漬半田:260℃、10秒、2回 又は263℃、3秒、2回まで
※プリヒートは部品表面温度100℃以下、60秒以内
手半田 :390℃、3秒、2回まで

物理的特性

■項目■規格■条件
挿抜力挿入力:2N/pin以下
抜去力:0.5N/pin以上
3M製適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定する。規格は単極あたりの算出値。
ラッチ保持力98N以上(垂直方向)25mm/分で測定。
挿抜耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ 以下)を満足すること。挿抜300回
耐振動性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ 以下)を満足すること。瞬断1μ 秒以下。 振動試験時に瞬断を測定する。
(その他参照)
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ 以下)を満足すること。瞬断1μ 秒以下。50G、11m秒、X・Y・Z方向 各3回。
コンタクト保持力19.6N以上コネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引っ張りを加えたときのコンタクト保持力を測定。

電気的特性

■項目■規格■条件
耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。
絶縁抵抗1000MΩ 以上隣接コンタクト間にDC500V印加し1分後、測定する。
瞬断試験中に1μ sec以上の瞬断が発生しないこと。振動試験は3Mシーケンス2として実施。
接触抵抗初期接触抵抗20mΩ 以下
各環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ 以下のこと。
抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。
(3M製適合コネクタとの組合わせ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。)
●3Mシーケンス 1/50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
●3Mシーケンス 2/熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
●3Mシーケンス 3/高温寿命試験
●H2Sガスシーケンス/50回挿抜→H2Sガス試験
●耐久挿抜試験/300回挿抜
*各種環境試験条件はその他参照

その他

■試験項目■試験条件
耐湿試験-10~65℃、95%RH/10サイクル
塩水噴霧試験塩化ナトリウム5%溶液、35℃/48時間
熱衝撃試験-55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル
湿度試験(定常状態)40℃、95%RH/96時間
高温寿命試験85℃/1000時間
振動試験10→55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間

38204-52S3-000 PLの仕様

38204-52S3-000 PLの外観

38204-52S3-000 PLの外観

38204-52S3-000 PLの詳細図

38204-52S3-000 PLの詳細図

推奨ホールパターン

推奨ホールパターン

38204-62S3-000 PLの仕様

38204-62S3-000 PLの外観

38204-62S3-000 PLの外観

38204-62S3-000 PLの詳細図

38204-62S3-000 PLの詳細図

推奨ホールパターン

推奨ホールパターン

38204-52S3-000 PL/38204-62S3-000 PLの共通仕様

材料及び処理

■部品名■材料及び処理■備考
ボディPBT 樹脂UL94V-0 黒色
ロックピン銅合金半田前処理材
コンタクト銅合金接点部 :ニッケルめっき下地、金めっき 0.2 μm以上
テール部:ニッケルめっき下地、金フラッシュめっき

定格

■項目■規格
電圧AC/DC 160V 以下
電流最大 5.0A
使用温度範囲-20~70℃

共通指定外寸法公差

寸法.0.00
公差±.3±.13

単位=mm

注意・禁止事項

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証いたしかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくことになります。

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

表示件数

極数

接続方向

トラスココード

最小発注数量
4
アングル
449-3508
1個
4
ストレート
449-3516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型設計により省スペース化を実現したリンクコネクタ ボードマウントコネクタ。
【特長】
・システム施工を容易にできる、ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装 ナイロンコネクタ。
・基板固定ピンによる半田実装時の基板への仮固定が可能。
【用途】
・ワイヤーマウントコネクタと嵌合する基板実装用コネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ
3M ユークランプワイヤーマウントプラグ
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ
3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型
3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格333-254 -395 -374 -407 -523 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状丸型角型角型角型丸型丸型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字333333
適用ピン・コンタクトメスオスオスその他オスオス
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング