エレクトロニクス部品技術窓口
モジュール型ワンタッチ圧接コネクタ。【特長】・高密度化に対応し、さらには作業効率や使い勝手をも十分に考...
詳細を確認
ユークランプワイヤーマウントプラグの外観

ユークランプワイヤーマウントプラグの寸法図(圧接前、圧接後)
| [材料及び処理] | ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|---|
| ボディ | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | |
| カバー | ポリカーボネイト | UL94V-0 5色 | |
| ケーブル仮固定具 | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | |
| コンタクト | 銅合金 | 接続部:ニッケルめっき2.5μm以上 金めっき0.2μm以上 圧接部:ニッケルめっき2.5μm以上 | |
| [適合対象] | ■コネクタ | U CLAMP ソケット 33216-62M3 PL、33204-52L4 PL、33208-R2Z0 SC、33216-B2Z0 SC | |
| ■ケーブル | 0.14~0.5mm2(20~26AWG)のより線(素線径:φ0.16mm以上のもの)絶縁体を含めたワイヤー外径φ1.0~φ2.0mm 注)素線径φ0.16mm以下のケーブルご使用時には、弊社販売担当までお問い合わせ下さい。 | ||
| [定格] | ■項目 | ■規格 | |
| 電流 | 2.0A MAX.(AWG24-26)3.0A MAX.(AWG20-22) | ||
| 電圧 | 250V(AC/DC)MAX. | ||
| 使用温度 | -20℃~75℃ | ||
| [各種特性] | ■項目 | ■規格 | ■条件 |
| 耐電圧 | 漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。 | 隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 隣接コンタクト間にDC600V印加し1分後、測定する。 | |
| 瞬断 | 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと。 | 振動試験は3mシーケンスⅡとして実施。 | |
| 接触抵抗 | 初期接触抵抗50mΩ以下 各種環境試験後の接触抵抗変化±25mΩ以下 | 抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。 (弊社適合ソケットとの組合せ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。) | |
| 挿抜力 | 挿入力:1.96N(200gf)以下 抜去力:0.49N(50gf)以上 | 弊社適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定する。規格は単極当たりの算出値。 | |
| 耐久性 | 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。 | 50回挿抜 | |
| 振動試験 | 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。 | 10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間 | |
| 衝撃試験 | 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。 | 490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回 | |
| [各種環境試験条件] | ■項目 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 耐湿試験 | -10~65℃、95%RH/10サイクル | |
| 塩水噴霧試験 | 塩化ナトリウム5%溶液、35℃/48時間 | |
| 熱衝撃試験 | -55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル | |
| 湿度試験(定常状態) | 40℃、95%RH/96時間 | |
| 高温寿命試験 | 85℃/1000時間 |
3MシーケンスⅠ:50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスⅡ:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスⅢ:高温寿命試験
耐久挿抜試験:500回挿抜

ボディ、ボデイ&カバー、カバー色、番号
「圧接」は3M社によって開発され、現在最も広く普及している、コネクタと電線の高信頼接続の方式の一つです。
「ユークランプ」の「ユー」はこの圧接方式の端子の形状がアルファベットの「U」に似ていることから名付けられました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
451円 ( 496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
404円 ( 444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
451円405円 ( 446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
451円 ( 496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円237円 ( 261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
453円 ( 498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
モジュール型ワンタッチ圧接コネクタ。
【特長】
・高密度化に対応し、さらには作業効率や使い勝手をも十分に考慮。
・コンパクトで高信頼な4極の一括圧接コネクタ。
・カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径による5種類のバリエーション。
・0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、φ1.0~2.0(直径1.0~2.0mm)の絶縁被覆外径に対応。
・一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。
・片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。
・ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。
・透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認。
【用途】
・センサ・アクチュエータ接続など小極数系接続に威力を発揮。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~