エレクトロニクス部品技術窓口
クロストーク防止のミニチュアデルタリボン(MDR)システム表面実装リセプタクル。【特長】・ハーフピッチ...
詳細を確認
10214-1210 PE/10220-1210 PE/10226-1210 PE/10240-1210 PE/10250-1210 PEの外観

10214-1210 PE/10220-1210 PE/10226-1210 PE/10240-1210 PE/10250-1210 PEの詳細図

10214-1210 PE/10220-1210 PE/10226-1210 PE/10240-1210 PE/10250-1210 PEの寸法図
| ■極数 | ■製品番号 | ■A | ■B | ■C | ■D | ■E | ■F | ■G | ■H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10214-1210 PE | 29.5 | 23.64 | 12.70 | 8.255 | 7.62 | 12.6 | 19.9 | 23.64 |
| 20 | 10220-1210 PE | 33.4 | 27.45 | 16.51 | 12.065 | 11.43 | 16.4 | 23.8 | 27.45 |
| 26 | 10226-1210 PE | 38.2 | 31.26 | 20.32 | 15.875 | 15.24 | 20.2 | 27.6 | 31.26 |
| 40 | 10240-1210 PE | 47.1 | 40.15 | 29.21 | 24.765 | 24.13 | 29.2 | 36.5 | 40.15 |
| 50 | 10250-1210 PE | 52.4 | 46.50 | 35.56 | 31.115 | 30.48 | 35.5 | 42.8 | 46.50 |
| 寸法 | .0 | .00 | .000 |
|---|---|---|---|
| 公差 | ±.3 | ±.15 | ±.150 |
単位=mm
| ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|
| コンタクト | 銅合金 ニッケル下地金めっき | テール部は金フラッシュめっき |
| ボディ | ガラス強化PCT | UL94V-0、ナチュラル |
| コンタクト 整列板 | LCP | UL94V-0、ナチュラル |
| シュラウド ロックスタンド グランドロック | スティール ニッケルめっき スティール ニッケルめっき 銅合金 ニッケル下地スズめっき | |
| ■項目 | ■規格 | ■条件 |
|---|---|---|
| 電流 | 0.5A MAX. | 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。 |
| 電圧 | AC:150V MAX./DC:200V MAX. | 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。 |
| 周囲温度 | -55℃~+85℃ | 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。 |
| ■項目 | ■特性 | ■条件 | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 | 初期40mΩ 機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。 | 抵抗測定電流1.5mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。 (3M製適合コネクタとの組み合せ時であり、バルク抵抗を含む。) | |
| 耐電圧 | 漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。 | 隣接ポスト間にAC500V・RMSを1分間印加。 | |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | 隣接コンタクト間にDC500Vを印加し、1分後の抵抗を測定する。 | |
| コンタクト 保持力 | 7.85N(0.8kgf)以上 | 抜去スピード5mm/分で測定する。 | |
| 単極当りの挿入・抜去力 | 挿入力 1.47N(150gf)以下 抜去力 0.39N(40gf)以上 | プラグ/リセプタクル挿入・抜去時の総合挿抜力を単極当たりに換算し単極挿入・抜去力とする。 (3M製プラグとの組み合せによる。) 挿入・抜去スピード5mm/分とする。 | |
| 振動試験 | 瞬断1μsec以下 | 10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mmまたは98m/s2 XYZ軸方向 各2時間 | |
| 衝撃試験 | 瞬断1μsec以下 | 490m/s2 11m秒 正弦半波 XYZ軸方向 各3回 | |
| はんだ付性 | 95%以上のぬれ 又は、ゼロクロスタイム:3秒以下 | Sn-3g Ag-0.5 Cuはんだ使用 ●ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬 ●メニスコグラフ法:245℃ | ※JNTM-0039 JIS C 0050 |
| はんだ耐熱性 | 試験後、外観的に著しい変形のなきこと。 | リフロー プリヒート: 150~180℃、90~120秒 はんだ付け: 220℃以上 30~60秒 但し、ピーク温度は240~250℃ 手はんだ :390℃、3秒、2回まで | ※JNTM-0040 |
| ■項目 | ■試験条件 |
|---|---|
| 耐湿試験 | -10~65℃、95%RH/10サイクル |
| 塩水噴霧試験 | 35℃ 5%濃度 48時間 |
| 熱衝撃試験 | -55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル |
| 湿度試験(定常温度) | 40℃、95%RH/96時間 |
| 高温寿命試験 | 定常電流:定格電流×110%、85℃/1000時間 |
| H2Sガス | 濃度3±1PPM 40℃、70~80%RH/96時間 |
PEめっき
3MシーケンスI:50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスII:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスIII:高温寿命試験
H2Sガスシーケンス:50回挿抜→H2Sガス試験
耐久挿抜試験:500回挿抜
ミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、
OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化におけるde-factoStandard(事実上の標準) となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、
MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
801円 ( 881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,193円 ( 1,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
694円 ( 763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クロストーク防止のミニチュアデルタリボン(MDR)システム表面実装リセプタクル。
【特長】
・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・伝送特性の良い基板配線が容易な、1列型表面実装ソルダーテールを採用した角型コネクタ。
・上下列のコンタクト長が等しく、コネクタ部のスキューがほぼゼロ。
・インピーダンスマッチングを配慮。
【用途】
・基板表面実装用のハーフピッチI / Oコネクタ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~