17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

通常単価(税別)
514948
税込単価
5651,043
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムワイヤーマウントリセプタクルの品名構成

MDRシステムワイヤーマウントリセプタクル品番見本

製品仕様

  • 定格電圧:AC:150V MAX./DC:200V MAX.
  • 定格電流:0.5A
  • 周囲温度:-55℃~+85℃

材質と処理

  • コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき
  • ボディ:ガラス強化ポリエステル UL94V-0、黒色
  • カバー:ガラス強化ポリエステル UL94V-0、黒色
  • シュラウド:スティールニッケルめっき
  • ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき

外形図

カバー 外形図

カバー 外形図

ボディ 外形図

ボディ 外形図

単位:mm

■極数
■製品番号■A■B■C■D■E■F
2010220-02□0〇〇11.4327.4533.416.418.023.8
2610226-02□0〇〇15.2431.2637.220.221.827.6
3610236-02□0〇〇21.5937.6143.526.628.133.9
4010240-02□0〇〇24.1340.1546.129.130.736.5
5010250-02□0〇〇30.4846.5052.435.537.042.8
6810268-02□0〇〇41.9157.9363.846.948.454.2

型番リスト

表示件数

ピン数

めっき厚

(μm)

固定方法

RoHS?最小発注数量
20
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
26
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
36
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
40
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
50
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
68
金めっき:0.2以上
M2.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。
【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線し、中間圧接によるデージーチェーンに対応。
・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
・ISO規格に対応して固定ネジサイズにM2.5も用意。
【用途】
・機器間のケーブル接続用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御器のテストコネクタ
4
満足度:4.0
今回制御器についてるコネクタがMDRだったが、珍しいオス型のコネクタだったので、ケーブル側がメスタイプのをmisumiさ...もっと読む
0人が参考にしています。
ハーネス加工で
5
満足度:5.0
ハーネス加工をしている業者です。お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。お客様の方で機器に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格514-1,189380 -647 -428308
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)0.50.50.50.511
許容電圧(V)AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング