エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

通常単価(税別)
3,428
税込単価
3,771
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネルマウントに対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)。【特長】...

詳細を確認

型番:

10250-M218 PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10250-M218 PEの仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
0.5
許容電圧(V)
AC150/DC200
ピン数
100(50×2)
接続方向
アングル
数字
1
仕様
標準型
めっき仕様(接点部)
接点部:ニッケル下地金
めっき仕様(接点部以外)
テール部:金フラッシュ
めっき厚(μm)
金めっき:0.5以上
基板実装高さ(mm)
特記なし
適合基板厚(mm)
1.6
コンタクト材質
銅合金
用途詳細
プリント基板/パネルマウント
ボディ色
シリーズ詳細
MDR
備考
-
パネル厚
2mm以下(ワッシャー等を含む)

商品情報

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの仕様

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの外観

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの外観

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの詳細図

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの詳細図

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの断面図

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの断面図

■極数■製品番号■A■B■C■D■E■F■G■H■J
100(50×2)10250-M218 PE30.4846.5055.035.542.462.751.542.851.45
136(68×2)10268-M218 PE41.9157.9366.446.953.874.162.954.262.88
200(100×2)102A0-M218 PE62.2378.2586.867.274.294.583.374.583.20

指定外寸法公差

寸法.0.00.000
公差±.3±.15±.150

単位=mm

10250-M218 PE/10268-M218 PE/102A0-M218 PEの共通仕様

材料及び処理

■部品名■材料及び処理■備考
コンタクト銅合金
ニッケル下地金めっき
テール部は金フラッシュめっき
ボディガラス強化ポリエステル(色調:黒色)UL94V-0、黒色
コンタクト整列板ガラス強化ポリエステルUL94V-0
シュラウド
ロックスタンド
連結板
丸子ネジ
スティール ニッケルめっき
亜鉛合金ダイカスト ニッケルめっき
ステンレススチール
M2.5ニッケルめっき

定格

■項目■規格■条件
電流0.5A MAX.結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧AC:150V MAX./DC:200V MAX.定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度-55℃~+85℃最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。

各種特性

■項目■特性■条件
接触抵抗上段90mΩ 下段35mΩ
機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。
抵抗測定電流1.5mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。
(3M製適合コネクタとの組み合せ時であり、バルク抵抗を含む。)
耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。隣接コンタクト間にAC500V・RMSを1分間印加。
絶縁抵抗500MΩ以上隣接コンタクト間にDC500Vを印加し、1分後の抵抗を測定する。
コンタクト保持力7.85N(0.8kgf)以上抜去スピード5mm/分で測定する。
単極当りの挿入・抜去力挿入力 1.47N(150gf)以下
抜去力 0.39N(40gf)以上
プラグ/リセプタクル挿入・抜去時の総合挿抜力を単極当たりに換算し、単極挿入・抜去力とする。
(3M製プラグとの組み合せによる。)
挿入・抜去スピード5mm/分とする。
振動試験瞬断1μsec以下10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mmまたは98m/s2
XYZ軸方向 各2時間
衝撃試験瞬断1μsec以下490m/s2 11m 秒 正弦半波 XYZ軸方向 各3回
はんだ付性95%以上のぬれ
又はゼロクロスタイム:3秒以下
Sn-3AG-0.5Cu はんだ使用
●ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬
●メニスコグラフ法:245℃
※JNTM-0039
JIS C 0050
はんだ耐熱性試験後、外観的に著しい変形のなきこと。浸漬はんだ:
260℃、10秒、2回 又は 263℃、5秒、2回まで
*但し、プリヒートは、部品表面温度が100℃以下、60秒以内
手はんだ:390℃、3秒、2回まで
※JNTM-0040
  • ※ は3M標準規格です。

各種環境試験条件

■項目■試験条件
耐湿試験-10~65℃、95%RH/10サイクル
塩水噴霧試験35℃ 5%濃度 48時間
熱衝撃試験-55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル
湿度試験(定常温度)40℃、95%RH/96時間
高温寿命試験定常電流:定格電流×110%、85℃/1000時間
H2Sガス濃度3±1PPM 40℃、70~80%RH/96時間
  • 耐環境特性における各項目は、下記に示すシーケンス試験によって 性能評価を行う。

PEめっき
3MシーケンスI:50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスII:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスIII:高温寿命試験
H2Sガスシーケンス:50回挿抜→H2Sガス試験
耐久挿抜試験:500回挿抜

開発秘話

 

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、
OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化における de-factoStandard(事実上の標準) となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、
MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、
JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。

型番リスト

表示件数
型番
10250-M218 PE

ピン数

仕様

基板実装高さ

(mm)

用途詳細

備考

パネル厚

最小発注数量
100(50×2)
標準型
特記なし
プリント基板/パネルマウント
-
2mm以下(ワッシャー等を含む)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,428
( 3,771 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルマウントに対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)。
【特長】
・ハーフピッチI / Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム角型コネクタ。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・独自のコンドミニアム(2段重ね)構造による省スペース、高密度実装SCSIをはじめとするデージーチェーン接続に最適。
【用途】
・基板実装用のハーフピッチI / Oコネクタ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)の型番10250-M218 PEのページです。 型番10250-M218 PEに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
UBコネクタ
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日本圧着端子製造本多通信工業
通常価格3,4281,189380 -647 -147774 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)0.50.50.50.5AC/DC11
許容電圧(V)AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC/DC30AC250
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング