17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

通常単価(税別)
1,3181,788特別価格
税込単価
1,4501,967特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ハーフピッチI/OコネクタのMDRシステム。・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

仕様

めっき仕様(接点部以外)

めっき厚

(μm)

固定方法

適合基板厚

(mm)

最小発注数量
20
ライトアングルノーマル型
テール部:金フラッシュ/ルプリカント処理有
金めっき:0.2以上
パネル:ネジ固定M2.6/基板:グランドロック
1.6
1個
36
ライトアングルノーマル型
テール部:金フラッシュ/ルプリカント処理有
金めっき:0.2以上
パネル:ネジ固定M2.6/基板:グランドロック
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーフピッチI/OコネクタのMDRシステム。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・EMI/ESD対策品。
・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
・固定ネジサイズにISO規格に対応したM2.5や北米での標準#4-40も用意。
・はんだ付前の仮固定とグラウンド処理を効率化するグランドロックつき製品を用意。
・実装機械設計の自由度を高めるリバースタイプも用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンモレックスモレックス
通常価格1,318-380 -1,189647 -2,802 -9 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)0.50.50.50.57AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5
許容電圧(V)AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC200250300
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング