エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

通常単価(税別)
1,189
税込単価
1,308
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中間圧接によるデージーチェーン接続に対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグ。...

詳細を確認

型番:

10150-8000 EE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

10150-8000 EEの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
0.5
許容電圧(V)
AC150/DC200
ピン数
50
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
数字
1
特長
ワンタッチロック/低背設計
めっき仕様(接点部)
ニッケル下地金
めっき仕様(接点部以外)
金フラッシュ
めっき厚(μm)
ニッケルめっき:2.54以上/金めっき:0.5以上
コンタクト材質
銅合金
適合ケーブルサイズ(AWG)
30(スズコートより線)
ボディ色
カバー色
シリーズ詳細
MDR
備考
本製品はパネルマウントされたリセプタクルとは適合しません。
-
-

商品情報

製品仕様

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグの外観

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグの外観

材料及び処理

■部品名■材料及び処理 ■備考
コンタクト銅合金
ニッケル下地金めっき
ニッケルめっき厚2.54μm以上、金めっき厚 接触部0.6μm以上
その他金フラッシュめっき
ボディガラス強化ポリエステルUL94V-0、黒色
カバーガラス強化ポリエステルUL94V-0、黒色、ライナー付感圧粘着剤つき
ストレインリリーフポリエステルUL94V-0、黒色

定格

■項目■規格■条件
電流0.5A MAX.結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧AC:150V MAX./DC:200V MAX.定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度-55℃~+85℃最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。

各種特性

■項目■特性■条件
接触抵抗初期35mΩ以下
機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。
バルク抵抗を含む。
抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。
(3M製リセプタクルコネクタとの組み合せによる。)
耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと。隣接コンタクト間にAC500Vを1分間印加する。
なお、測定時の漏洩電流は1mAとする。
絶縁抵抗500MΩ以上隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。
コンタクト
保持力
9.8N(1kgf)以上コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。
単極当りの挿入・抜去力挿入力 1.47N(150gf)以下
抜去力 0.39N(40gf)以上
プラグ/リセプタクル挿入・抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入・抜去力とする。
(3M製リセプタクルとの組み合せによる。)
挿入・抜去スピード5mm/分とする。
リセプタクルとのラッチ保持力78.4N(8kgf)以上ストレインリリーフを総着した状態でリセプタクルと嵌合させ、垂直方向に20mm/分の速度で引張を与えた時の保持力を測定する。
(3M製リセプタクルとの組み合せによる。)
振動試験1)瞬断1μsec以下
2)電気的、機械的特性を満足すること。
10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mm または98m/s2
XYZ軸方向 各2時間
衝撃試験1)瞬断1μsec以下
2)電気的、機械的特性を満足すること。
490m/s2 11m sec
XX'YY'ZZ'軸方向 各3回(合計18回)
耐久性1)電気的、機械的特性を満足すること。
ただし、挿入抜去は初期値±20%とする。
挿入、抜去速度360~600回/時
挿入、抜去回数50回

各種環境試験条件

■項目■試験条件■準拠規格
耐湿試験10サイクル(-10~+65℃ 95%RH)
塩水噴霧試験35℃ 5%濃度 48時間
熱衝撃試験-55℃~+25℃~+85℃~+25℃ 5サイクル
湿度試験(定常温度)40℃ 95%RH 96時間
高温寿命試験85℃ 1000時間 定常電流:定格電流×110%
H2Sガス濃度3±1PPM 40℃ 70~80%RH 96時間JEIDA-25-1974
  • 特性値および測定基準は、すべて電気的、機械的特性を満足すること。
  • 耐環境特性における各項目は、下記に示すシーケンス試験によって性能評価を行う。

3MシーケンスⅠ:30回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスⅡ:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスⅢ:高温寿命試験
3MシーケンスⅣ:30回挿抜→H2Sガス試験

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグの詳細図

ストレインリリーフ

ストレインリリーフ

カバー

カバー

ボディ

ボディ

組立後側面参考図

組立後側面参考図

■極数■製品番号■A■B■C■D■E■F■G■H
5010150-8000 EE30.4835.741.936.931.11541.946.651.2
6810168-8000 EE41.9147.253.348.442.54553.358.062.6

指定外寸法公差

寸法.0.00.000
公差±.3±.13±.130
  • 単位=mm

開発秘話

 

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化における de-factoStandard(事実上の標準) となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。

型番リスト

表示件数
型番
10150-8000 EE

ピン数

最小発注数量
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中間圧接によるデージーチェーン接続に対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグ。
【特長】
・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステムの角型コネクタ。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・0.635mmピッチフラットケーブルを独自の圧接構造「ヒル&デール」で一括圧接。
・ワンタッチロックを兼ねたストレインリリーフによる低背設計。
・MDRによる機器内でのバス信号の拡張に最適。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタで、一括圧接による結線を行う場合に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグの型番10150-8000 EEのページです。 型番10150-8000 EEに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)
Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンモレックスモレックスモレックス
通常価格1,189380 -647 -2610 -9 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)0.50.50.5AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5
許容電圧(V)AC150/DC200AC150/DC200AC150/DC2005050300

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング