17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

通常単価(税別)
6403,488特別価格
税込単価
7043,837特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ミニカメラリンク規格準拠の基板実装用角型コネクタリセプタクル。【特長】・CCDカメラとフレームグラバー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

基板実装コネクタリセプタクルの品名構成

基板実装コネクタリセプタクル品番見本

x:ロックスクリュー
0:なし(パネルマウント用)※
5:あり

xx:コンタクトメッキ仕様
PL:接触部 金メッキ0.20µm
  テール部 金フラッシュメッキ
FR:接触部 金メッキ0.76µm
  テール部 金フラッシュメッキ

※ コネクタをパネルに固定する際には、ロックスクリューなしの-8200タイプをご使用ください。

製品仕様

  • 定格電圧:AC125Vrms
  • 定格電流:0.5A
  • 耐電圧:350Vrms/m
  • 周囲温度:-40℃~+70℃

外形図

外形図1 上から
外形図2 詳細
外形図3 横から
外形図4 前面から

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

接続方向

仕様

特長

適合基板厚

(mm)

コンタクトめっき仕様(接点部/接触部)

コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外)

めっき厚

(μm)

備考

最小発注数量
対基板
26
ストレート
-
表面実装タイプ/ロックスクリューあり
-
接触部:金
テール部:金フラッシュ
金めっき:0.2
-
1個
対基板
26
ストレート
-
ロックスクリューなし
-
接触部:金
テール部:金フラッシュ
金めっき:0.76
コネクタをパネルに固定する際にはロックスクリューなしの-5100タイプをご使用ください。またパネル厚に適合したロックスクリュー12600-S-xxをご使用ください。
1個
対基板
26
ストレート
-
ロックスクリューなし
-
接触部:金
テール部:金フラッシュ
金めっき:0.76
コネクタをパネルに固定する際にはロックスクリューなしの-5100タイプをご使用ください。またパネル厚に適合したロックスクリュー12600-S-xxをご使用ください。
1個
対基板
26
アングル
-
ロックスクリューあり
-
接触部:金
テール部:金フラッシュ
金めっき:0.2
-
1個
対基板
26
アングル
-
表面実装タイプ/ロックスクリューあり
-
接触部:金
テール部:金フラッシュ
金めっき:0.76
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,784
( 3,062 )
5日目
1,006905
( 996 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
5日目

詳細情報

基本情報

ミニカメラリンク規格準拠の基板実装用角型コネクタリセプタクル。
【特長】
・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格”mini Camera Link”をサポート。
・0.8mmピッチの小型インターフェイス。
・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト。
・EMI/ESD対策品。
・使用環境に応じてストレート及びアングル型などから選択可能。
【用途】
・基板実装用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冶具
5
満足度:5.0
基板製品用の冶具に使用いたしました。 少量の購入が出来て良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル
UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)
JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3
メーカースリーエムジャパンヒロセ電機PRECI-DIP日本圧着端子製造スリーエムジャパンTE Connectivity
通常価格640-1381,29494249 -48
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)0.511AC/DC1014
使用電圧(V)AC125AC5AC100/DC150AC/DC250AC250/DC300AC125/DC125
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他USBその他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング