エレクトロニクス部品技術窓口
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。【特長】・電線前処理不要の一括圧接コ...
詳細を確認
パネルマウントタイプの外観

一列実装の場合(推奨パネルカット図)

複数列実装の場合(推奨パネルカット図)

ピン番号表示、適合電線被覆外径表示、適合電線導体サイズ表示

電線接続前、電線接続後
| [材料及び処理] | ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|---|
| ボディ | PBT | UL94V-0 黒色 | |
| ベースカバー トップカバー | 66ナイロン ポリカーボネイト | UL94V-0 白色 UL94V-0 半透明6色 | |
| コンタクト | 銅合金 | 接点部:ニッケルめっき2.5μm以上 金めっき0.2μm以上 圧接部:ニッケルめっき2.5μm以上 | |
| [適合対象] | ■コネクタ | 3MTMミニ・クランプワイヤーマウントプラグ 371xx-xxxx-x00 FL | |
| ■ケーブル | AWG#20~26(0.14~0.50mm2) 絶縁体を含めたケーブル外形:φ0.8~2.0mm | ||
| ■パネル | パネル厚:1.0~1.6mm | ||
| [定格] | ■項目 | ■規格 | |
| 電圧 | AC/DC 32V以下 | ||
| 電流 | 最大3.0A | ||
| 使用温度範囲 | -20~85℃(1A通電時)/-20~75℃(2A通電時)/-20~60℃(3A通電時) ※結露・水滴無きこと | ||
適合電線表
| カバー色 | ワイヤーマウントソケット 3極 製品番号 | ワイヤーマウントソケット 4極 製品番号 | 適合電線 | カバー色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG No. | 公称断面積 mm2 | 仕上がり外径 φmm | ||||
| 赤 | 37303-3101-0P0 FL | 37304-3101-0P0 FL | 24-26 | 0.14-0.3未満 | 0.8-1.0 | 赤 |
| 黄 | 37303-3122-0P0 FL | 37304-3122-0P0 FL | 1.0-1.2 | 黄 | ||
| オレンジ | 37303-3163-0P0 FL | 37304-3163-0P0 FL | 1.2-1.6 | オレンジ | ||
| 緑 | 37303-2124-0P0 FL | 37304-2124-0P0 FL | 20-22 | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 | 緑 |
| 青 | 37303-2165-0P0 FL | 37304-2165-0P0 FL | 1.2-1.6 | 青 | ||
| グレー | 37303-2206-0P0 FL | 37304-2206-0P0 FL | 1.6-2.0 | グレー | ||
圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、
コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、
長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,159円 ( 2,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,158円 ( 2,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,358円2,122円 ( 2,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,357円 ( 2,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
303円 ( 333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
305円 ( 336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
282円 ( 310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要の一括圧接コネクタ。
・雄雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。
・ワンタッチロック方式によるパネルマウントで、確実な固定とメンテナンス時の脱着が可能。
・幅広い電線適合範囲AWG#20~26(0.14~0.50mm2)。
【用途】
・センサ・アクチュエータ接続など小極数系接続に威力を発揮。
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~