17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型【1~20個入り】

通常単価(税別)
1724,496特別価格
税込単価
1894,946特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装コネクタ。【特長】・高密度実装を実現。・列間...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高密度実装を実現

ストレート型の外観

ストレート型の外観

1列タイプ(推奨基板ホールパターン図)

1列タイプ(推奨基板ホールパターン図)

2列タイプ(推奨基板ホールパターン図)

2列タイプ(推奨基板ホールパターン図)

1列タイプ

1列タイプ

基板実装時の注意 : ソルダーテール形状は半田付けの時の仮保持機構を有している。コネクタを基板に挿入する際はボディ底面が基板面に接するまで積極的に押し込む。

2列タイプ

2列タイプ

[ 材料及び処理 ] ■部品名■材料及び処理■備考
ボディ66 ナイロンUL94V-0 黒色
コンタクト銅合金接点部 :ニッケルめっき下地、金めっき 0.2μm以上
テール部:ニッケルめっき下地、金フラッシュめっき
[適合対象]■コネクタ3MTMミニ・クランプワイヤーマウントプラグ 371xx-xxxx-xx0 FL
■基板穴径:φ1.0mm、基板厚:~1.0~1.6mm
[ 定格 ]■項目■規格
電圧AC/DC 32V 以下
電流最大 3.0A
使用温度範囲- 20 ~ 85℃(1A 通電時)/ - 20 ~ 75℃(2A 通電時)/ - 20 ~ 60℃(3A 通電時)
※結露・水滴無きこと
■極数■製品番号■ A■ B■ C■ D
337203-62A3-003 PL13.84.00=2.00 ×(3-1)4.002.05
337203-62B3-003 PL13.84.00=2.00 ×(3-1)2.004.05
437204-62A3-004 PL15.86.00=2.00 ×(4-1)4.002.05
437204-62B3-004 PL15.86.00=2.00 ×(4-1)2.004.05
6(3 極× 2 列)37206-62A3-003 PL13.84.00=2.00 ×(3-1)4.002.05
8(4 極× 2 列)37208-62A3-004 PL15.86.00=2.00 ×(4-1)4.002.05

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、
コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、
厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、
長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

表示件数

極数

仕様

特長

適合ワイヤーマウントプラグ極数表示

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3
1列、2列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ3極
449-3117
-
1パック

20個入り

3
1列、2列タイプ
基板固定ピン:等ピッチタイプ
プラグ3極
-
-
1個
4
1列、2列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ4極
449-3125
-
1パック

20個入り

4
1列、2列タイプ
基板固定ピン:等ピッチタイプ
プラグ4極
449-3133
-
1個
6(3×2)
1列、2列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ3極
449-3141
10
1個
8(4×2)
1列、2列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ4極
449-3150
10
1個
12(3×4)
4列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ3極
-
-
1個
12(3×4)
4列タイプ
ワイヤーマウントプラグ挿入可(4個)
プラグ3極
449-3168
-
1パック

10個入り

16(4×4)
4列タイプ
基板固定ピン:誤挿入防止タイプ
プラグ4極
-
-
1個
16(4×4)
4列タイプ
基板固定ピン:等ピッチタイプ
プラグ4極
-
-
1個
16(4×4)
4列タイプ
ワイヤーマウントプラグ挿入可(4個)
プラグ4極
449-3176
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,059
( 4,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,314
( 4,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
510306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,585
( 2,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,496
( 4,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装コネクタ。
【特長】
・高密度実装を実現。
・列間ピッチ方向にスタック実装することにより、ワイヤーマウントプラグを6.5mmの等ピッチで実装可能。
・固定ピンによる基板への確実な保持。
・感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置。
【用途】
・センサ・アクチュエータ接続など小極数系接続に威力を発揮。
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配線接続
5
満足度:5.0
簡単に取り付けでき、大変便利です。 汎用性があり、ほかの製作品にも使用できそうです。
0人が参考にしています。
プラグコネクタ
5
満足度:5.0
方向を間違えることなく使用できるので刺し間違いがなく安全に使用できます。また、線形によってかえれるのでよいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ライトアングル表面実装型
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3Mミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用パネルマウントタイプ
3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
ECONO-J
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンTE Connectivity
通常価格172-217 -169 -282 -253 -135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型丸型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・Fe-CONe-CONe-CONe-CONe-CONEJ-2
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスメスオス(プラグ)
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続/パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング