エレクトロニクス部品技術窓口
省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ。【特長】・ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省...
詳細を確認
ボードマウントヘッダー ストレート型 5極の外観

誤挿入防止キー位置および推奨スルーホールパターン図(35605-6114-A00 PE)

誤挿入防止キー位置および推奨スルーホールパターン図(35605-6114-B00 PE)
ボディ:PBT樹脂、備考 : UL94V-0 黒色
コンタクト:銅合金、備考:ニッケル下地めっき、接点部:金めっき 0.5μm以上
スナップフィットピン:銅合金、備考:ニッケル下地めっき すずめっき
適合対象
コネクタ:3MTM パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF、3MTM パワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AK、3MTM パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用)35T05-6M00-B0M
基板:基板厚:1.6mm、穴位置、寸法は推奨スルーホールパターン図参照
定格
電圧:AC/DC 250V 以下
電流:最大 10A/極、(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大 7A/極)
使用温度範囲:-20~+75℃、85%RH以下
圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
407円 ( 448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
793円 ( 872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
791円 ( 870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ。
【特長】
・ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省工数化を実現。
・5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。
・スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能。
・極性ピンにより基板への誤実装を防止。
・ワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。
・1極あたり最大10Aの許容電流。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェースとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~