エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

通常単価(税別)
2,495
税込単価
2,745
通常出荷日:5日目

CFAの規格に準拠したスタンダードヘッダー、低背型実装を可能にするロープロファイルヘッダーをご用意して...

詳細を確認

型番:

N7E50-7516 PK-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

N7E50-7516 PK-20の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
0.5
ピン数
50
接続方向
アングル
仕様
スタンダードヘッダー(標準型)
誤挿入防止キー
ノーマルキー
特長
イジェクタ取付可/ソルダータブなし
めっき仕様(接点部)
接点部:パラジウムニッケル(上金、下地ニッケル)
めっき仕様(接点部以外)
テール部:金フラッシュ
めっき厚(μm)
パラジウムニッケルめっき:0.5以上/金めっき:0.03~0.15
基板実装高さ(mm)
6.64
コンタクト材質
銅合金
シリーズ詳細
CF
備考
ノーマルキー:基板にヘッダーを乗せ、上部から見たときにCFカードの表面が見える極性です。
許容電流詳細
電流:1ピン当たり0.5A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N7E50-7516 PK-20

仕様

誤挿入防止キー

特長

基板実装高さ

(mm)

備考

最小発注数量
スタンダードヘッダー(標準型)
ノーマルキー
イジェクタ取付可/ソルダータブなし
6.64
ノーマルキー:基板にヘッダーを乗せ、上部から見たときにCFカードの表面が見える極性です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,495
( 2,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

CFAの規格に準拠したスタンダードヘッダー、低背型実装を可能にするロープロファイルヘッダーをご用意しています。

【特長】
・CFA(CompactFlashAssociation)スタンダードCF用SMTヘッダー。
・0.635mmピッチ一列のコンタクトテール。
・イジェクタとの一体化が可能(後付け可能)。
・1.64mmのスタンドオフを用意。
・基板実装高さ、6.64mmを実現。
・ノーマルタイプとリバースタイプがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup>CFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダーの型番N7E50-7516 PK-20のページです。 型番N7E50-7516 PK-20に関する仕様情報を記載しております。
3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
UBコネクタ
メーカースリーエムジャパンAMPHENOLERNI ELECTRONICミスミスリーエムジャパン日本圧着端子製造
通常価格2,4954,7881,922444428147
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途プリント基板用パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続プリント基板用
シリーズその他Dsubその他FCNその他その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)0.57.5531AC/DC1
ピン数509940104

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング