エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

3M 2.0mmピッチ I/Oコネクタ ワイヤーマウント リセプタクルの外観

3M 2.0mmピッチ I/Oコネクタ ワイヤーマウント リセプタクルの寸法図
指定外寸法公差
寸法:.0、.00
公差:±.3、±.13
単位:mm
材質:ナイロン
ボディ:ナイロン樹脂
コンタクト:嵌合部 ニッケル下地金めっき、半田付け部 金フラッシュめっき
コネクタ:3M 2.0mm ピッチ I/O コネクタ ボードマウントコネクタ ライトアングルタイプ 3E106-0220 KV、3M 2.0mm ピッチ I/O コネクタ ボードマウントコネクタ アップライトタイプ 3E106-22X0 KV、 3M 2.0mm ピッチ I/O ワイヤーマウントプラグコネクタ 3E106-3000 KV
ケーブル:ケーブル仕上がり外径 φ5.4~7.5(直径5.4~7.5mm)、AWG#16~28(AWG16~AWG#22のケーブルは1コネクタに対し、2ピンにのみ適合)、絶縁被覆外径 φ1.2(直径1.2mm)MAX.
シェルキット:3M 2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクルコネクタ シェルキット 3E306-3200-00x
電圧:AC 150V MAX. /DC 200V MAX.
電流:最大1.0A
使用温度範囲:-55~+85℃、85%RH 以下
サーボアンプエンコーダで採用されているIEEE1394コネクタにおいて、結線作業を考慮した最適な製品構造により、作業効率と品質安定性の向上を実現させました。
半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状の角型コネクタ。
【特長】
・産業機器の電線接続用2.0mmピッチ6極コネクタ
・太径電線接続と省スペース化を両立
・EMI/ESD対策品
・各種サーボエンコーダ接続に対応
・AWG#16~#28の幅広いケーブルサイズに適合
・ケーブル結線作業を考慮した製品設計で、作業効率と品質安定性の向上を実現


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~