エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

工具 ロケータープレート

通常単価(税別)
147,392
税込単価
162,131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種コネクタとケーブルのアセンブリに対応した 工具 ロケータープレート。【特長】・プレス機に取り付けて...

詳細を確認

型番:

3443-73 J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3443-73 Jの仕様・寸法情報

種類
圧入工具関連
商品分類
ロケータープレート
適合コネクタ
ソケットコネクタ 79XXシリーズ
備考
-
-
-

商品情報

工具 ロケータープレートの仕様

工具 ロケータープレート:関連画像

工具 ロケータープレートの外観

適合コネクタ

  • 3443-13:DIPコネクタ16極
  • 3443-72 A:クリックプラグ20極用シムブロック
  • 3443-72 D:クリックプラグ40極用シムブロック
  • 3443-72 F:クリックプラグ60極用シムブロック
  • 3443-72 G:クリックプラグ10極用シムブロック
  • 3443-72:クリックプラグコネクタ42XXシリーズ(注:本製品のほかシステ ムブロック(3443-72□)が必要となります。)
  • 3443-73 J:ソケットコネクタ79XXシリーズ

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

表示件数
型番
3443-73 J

適合コネクタ

備考

最小発注数量
ソケットコネクタ 79XXシリーズ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,392
( 162,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種コネクタとケーブルのアセンブリに対応した 工具 ロケータープレート。
【特長】
・プレス機に取り付けて、圧接時にコネクタを保持し、ケーブルとの位置ずれを防止する汎用工具(オプション・その他)。
・コネクタとケーブルをアセンブリする際に必要な工具。
【用途】
・プレス機に取り付けて、圧接時にコネクタを保持し、ケーブルとの位置ずれを防止する板。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具 ロケータープレートの型番3443-73 Jのページです。 型番3443-73 Jに関する仕様情報を記載しております。
工具 ロケータープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具 ロケータープレート
クランプチューブ用装着工具
通線ブッシング(軽天用)
デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)
ボックスアッター2 センター探知器 (金属探知器)
携帯砥石 (デンコーマック用)
メーカースリーエムジャパン未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格147,392817 -26 -1,02921,7501,914
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類圧入工具関連ケーブル関連用品ケーブル関連用品スケール関連その他その他
商品分類ロケータープレート-----

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング