17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

3MTM引き抜きタブ

通常単価(税別)
58180
税込単価
64198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】材質がポリエステルで幅が12.7mm~82.6mmの引き抜きタブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特長

RoHS?最小発注数量
幅12.7mm
10
5個
幅25.4mm
10
5個
幅38.1mm
10
5個
幅50.8mm
10
5個
幅63.5mm
10
1個
幅82.6mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】材質がポリエステルで幅が12.7mm~82.6mmの引き抜きタブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTM引き抜きタブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM引き抜きタブ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
パワークランプ 分岐コネクタ H型
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格58-454 -56466664 -927
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他フードフードコネクタ固定具フードその他
商品分類引き抜きタブノンシールドシェルキット(ストレート型)シェルキットラッチシェルキット分岐コネクタ
材質(ボディ)ポリエステルガラス強化ポリエステルPC樹脂--ナイロン樹脂
商品種類引抜タブシステムノンシールドシェルキット(ストレート型)2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)ラッチ3M(TM) ミニチュアデルタリボン (MDR)システムワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング