17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニ・クランプ ダストカバー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミニ・クランプ ダストカバーの仕様

ミニ・クランプ ダストカバーの外観

ミニ・クランプ ダストカバーの外観

ミニ・クランプ ダストカバーの寸法図

ミニ・クランプ ダストカバーの寸法図

ミニ・クランプ ダストカバーの側面図

ミニ・クランプ ダストカバーの側面図

  • 材料および処理:PBT
  • ボディ:UL94V-0 グレー
  • 使用温度範囲:-20~+85℃
指定外寸法公差
寸法.0.00
公差±.3±.13

単位=mm

 ■A■B
3極用9.513.5
4極用11.515.5

注意・禁止事項

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証いたしかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくことになります。

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3極用
849-9977
10
5個
4極用
449-3427
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

専用治工具不要のミニ・クランプ ダストカバー。
【特長】
・ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護。
・業界標準e-CON準拠のミニ・クランプコネクタ専用。
【用途】
・ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力機器用基板実装コネクタに挿入し、コンタクト保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ・クランプ ダストカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ・クランプ ダストカバー
MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
パワークランプ 分岐コネクタ H型
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格33-894 -680 -454 -927564
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ダストカバーノンシールドシェルキット(ライトアングル型)ノンシールドシェルパック(ライトアングル型)ノンシールドシェルキット(ストレート型)分岐コネクタシェルキット
材質(ボディ)PBT樹脂ガラス強化ポリエステルガラス強化ポリエステルガラス強化ポリエステルナイロン樹脂PC樹脂
適合コネクタボードマウントソケット:372xxーxxxx-00xPL$ワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLはんだ付プラグ:101XX-3000 ○○ / 圧接型プラグ:101XX-6000 ○○はんだ付プラグ:101XX-3000 / 圧接型プラグ:101XX-6000101XX-6000 / 101XX-3000ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35610-xxxx-x00 PE3E206ー0100 KV
色(ボディ)グレー-----
備考ボディ:UL94V-0-----
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング