エレクトロニクス部品技術窓口
様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応したコネクタ。【特長】・スタンダードソケット / ヘッ...
詳細を確認
コンタクト : 銅合金、ニッケル下地 金めっき(ニッケル下地全面1.27μm以上)
ボディ : ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
カバー : ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)、ライナー紙付感圧接着剤(-6□00、-7□00のみあり)
ストレインリリーフ : ポリエステル(UL94V-0、灰色)
アクセサリー : 引き抜きタブ J3490-□、誤挿入防止キー J3435-0000
コネクタ : ボックスヘッダー、オープンヘッダー、ロープロヘッダー、Vロープロヘッダー、二段ヘッダー、クリックプラグコネクタ、およびこれらと互換性のあるコネクタ
電線 : 28AWGより線ULスタイル2651相当
電流 : 1A MAX. (条件 : 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。)
電圧 : AC 250V MAX. / DC 300V MAX.(条件 : 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。)
周囲温度 : -55℃~+105℃(条件 : 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。)

標準型ストレインリリーフの寸法図

カバー(オープンエンド型裏面粘着剤つきの場合)の寸法図

ボディ(誤挿入防止用ノーズなしおよび中央1箇所の場合)の寸法図

低背型ストレインリリーフの寸法図

カバー(クローズエンド型裏面粘着剤なしの場合)の寸法図

ボディ(誤挿入防止用ノーズ左右1箇所の場合)の寸法図
| ■極数 | ■標準型ストレインリリーフ製品番号 | ■A | ■B | ■C |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3448-7910 | 17.2 | 9 | - |
| 14 | 3448-7914 | 22.3 | 13 | - |
| 16 | 3448-7916 | 24.8 | 15 | - |
| 20 | 3448-7920 | 29.9 | 19 | - |
| 26 | 3448-7926 | 37.5 | 25 | - |
| 30 | 3448-7930 | 42.6 | 29 | - |
| 34 | 3448-7934 | 47.7 | 33 | - |
| 40 | 3448-7940 | 55.3 | 39 | - |
| 44 | 3448-7944 | 60.4 | 43 | - |
| 50 | 3448-7950 | 68.0 | 49 | 22.9 |
| 60 | 3448-7960 | 80.7 | 59 | 27.9 |
| 64 | 3448-7964 | 85.8 | 63 | - |
上記以外の仕様等につきましては、カタログを参照してください。
スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21円 ( 23円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応したコネクタ。
【特長】
・スタンダードソケット / ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合。
・MIL規格準拠品で、10極から64極までの12種類の極数バリエーション。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応。
・ソケットコネクタと組み合わせて結線部に力がかからないように保護する。
・ケーブル切断面の露出を防ぐクローズエンド型カバーや標準型ストレインリリーフより1.5mm低くなる低背型ストレインリリーフを用意。
【用途】
・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のコネクタ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~