17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ

通常単価(税別)
207349特別価格
税込単価
228384特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するコネクタ。【特長】・スタンダードソケット / ヘッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの仕様

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの外観

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの外観

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図
マウンティングフランジ付き
指定外寸法公差
寸法:.0 、.00/公差:±.3、±.13
単位:mm

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図 マウンティングフランジなし

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図
マウンティングフランジなし

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図 ストレインリリーフ

3M スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフの寸法図
ストレインリリーフ

  • 材料及び処理
    ボディ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
    カバー:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
    コンタクト:銅合金(接触部:金めっき、U-コンタクト部:金フラッシュめっき、他:金フラッシュ)
    イジェクターラッチ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
  • 適合対象
    コネクタ:ソケットコネクタ
  • 定格
    電流:1A MAX. (条件:結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。)
    電圧:AC 250V MAX./DC 300V MAX.(条件:定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。)
    周囲温度:-55~+105℃(条件:最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。)

サイズ表

■極数■ストレインリリーフ製品番号■A■B■C■D■E■F■G■H■J■K■L■M■N
103448-421032.128.117.910.1622.047.339.717.418.415.326.224.50
163448-421639.835.825.517.7829.655.047.425.026.022.933.832.10
203448-422044.840.830.522.8634.760.052.430.131.128.038.937.20
263448-422652.248.438.230.4842.367.760.137.833.835.646.544.815.0
303448-423057.553.543.335.5647.472.765.142.843.840.751.649.915.0
343448-423462.658.648.440.6452.577.870.247.948.945.856.755.020.0
403448-424070.266.256.048.2660.185.477.855.556.553.464.362.625.0
503448-425082.978.968.760.9672.898.190.568.269.266.177.075.330.0
603448-426095.691.681.473.6685.5110.8103.280.981.978.889.788.040.0
  • ※ 上記以外の仕様等につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。

型番リスト

表示件数

種類

仕様

極数

(極)

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
長さ:26.2mm
10
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:33.8mm
16
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:38.9mm
20
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:46.5mm
26
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:56.7mm
34
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:77mm
50
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
その他
長さ:89.7mm
60
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28957
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
23446
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
207155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するコネクタ。
【特長】
・スタンダードソケット / ヘッダークリックプラグコネクタ42XXシリーズストレインリリーフ。
・MIL規格準拠品。
・ソケットコネクタと組み合わせて結線部に力がかからないように保護。
【用途】
・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のピッチコネクタ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ
ミニ・クランプ ダストカバー
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格207-454 -21 -33 -664 -680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ストレインリリーフノンシールドシェルキット(ストレート型)ストレインリリーフダストカバーシェルキットノンシールドシェルパック(ライトアングル型)
適合コネクタ42XXシリーズ101XX-6000 / 101XX-300079XXシリーズボードマウントソケット:372xxーxxxx-00xPL$ワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL102XX-02□0-00はんだ付プラグ:101XX-3000 / 圧接型プラグ:101XX-6000
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング