エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチ

通常単価(税別)
35
税込単価
39
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スタンダードソケット/ヘッダーイジェクターラッチ(ヘッダークリップ)です

型番:

3505-3J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3505-3Jの仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
特長
ロングクリップ
商品分類
イジェクターラッチ
材質(ボディ)
ポリエステル
適合コネクタ
ストレインリリーフ付ソケットコネクタ
商品種類
スタンダードソケット/ヘッダーイジェクターラッチ
用途
UL94V-0。スプリングピンはイジェクターラッチに付属しています
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3505-3J

種類

特長

適合コネクタ

商品種類

RoHS?最小発注数量
コネクタ固定具
ロングクリップ
ストレインリリーフ付ソケットコネクタ
スタンダードソケット/ヘッダーイジェクターラッチ
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードソケット/ヘッダーイジェクターラッチ(ヘッダークリップ)です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチの型番3505-3Jのページです。 型番3505-3Jに関する仕様情報を記載しております。
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー イジェクターラッチ
パワークランプ 分岐コネクタ H型
3MTM引き抜きタブ
3MTMMDRシステム リセプタクル用ダストカバー
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
ミニ・クランプ ダストカバー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3592758 -116 -454 -33 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類イジェクターラッチ分岐コネクタ引き抜きタブダストカバーノンシールドシェルキット(ストレート型)ダストカバー
材質(ボディ)ポリエステルナイロン樹脂ポリエステルABSガラス強化ポリエステルPBT樹脂
用途UL94V-0。スプリングピンはイジェクターラッチに付属していますボディ:UL94V-0----

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング